คีมปากจิ้งจก (Journeyman series) J2000-9NECR / J2000-9NETP / J213-9NETP

แบรนด์ :
KLEIN TOOLS

ข้อควรระวัง

  • ภาพที่แสดงเป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- วัสดุ แข็งสีดำเพื่อ ความแกร่ง และ ความทนทาน
- วัสดุ พื้นผิว ที่อ่อนนุ่มเพื่อความสบายและ ตัวจับชิ้นงาน ที่มั่นคง
- ด้ามจับ ที่มีรหัสสีช่วยให้ระบุ เครื่องมือ ได้รวดเร็ว
- ด้ามจับ แบบ "Handform" ให้การจับและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดที่เต็มประสิทธิภาพ
[รายละเอียดจำเพาะ]
- พิมพ์: คีมตัดด้านข้าง/จีบแบบมีแรงงัดสูง งานรับน้ำหนักมาก /
- คีมตัดข้าง
- ความยาวรวม: 9.55" (24.3 ซม.)
- Material: เหล็กกล้า / เหล็กกล้า การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
- ความยาว เขี้ยว: 1.594" (4 ซม.)/1.91'' (4.9ซม.)
- ความกว้างของ เขี้ยว: 1.25 นิ้ว (3.2ซม.)
- ความหนาของ เขี้ยว: 0.625 นิ้ว (1.6ซม.)
- ความจุของ เขี้ยว: 1.43" (3.6 ซม.)/1.375'' (3.5 ซม.)
- ความยาวมีด: 0.781" (2 ซม.)/
- สี มือจับ: สีฟ้าอ่อน/สีดำ/สีน้ำเงินเข้ม
- การขัดเงา มือจับ: Journeyman™ วัสดุคู่
- ความยาว มือจับ: 5.55 นิ้ว (14.1 ซม.)
- แบบมีฉนวน: ไม่มี
- สามารถเชื่อมต่อได้: ไม่มี
- น้ำหนัก: 1.1 ปอนด์ (0.5กก.)
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
KLJ213-9NETP | คีมปากจิ้งจก (Journeyman series) J2000-9NECR / J2000-9NETP / J213-9NETP | KLEIN TOOLS | MISUMI ประเทศไทย