คีมตัด ไคลน์ (ซีรีส์ Journeyman)KLJ228-8

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- คีมที่มีแรงงัดสูงพร้อม รีเวท ที่อยู่ใกล้กับคมตัดมากขึ้น ทำให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดเพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคีมแบบอื่น
- คัตเตอร์ เฉียงมีขากรรไกรสั้นและขอบตัดเอียงเพื่อการตัด ขดลวด แบบใกล้ชิด
- มีด ตัดที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
- ข้อต่อ แบบหมุดย้ำร้อนช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและไม่มีการสั่นคลอน มือจับ
- ด้ามจับ Journeyman™ ที่ล้ำสมัยซึ่งทำจากวัสดุ 2 ชนิดช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ยิ่งขึ้นโดยไม่กระทบต่อความแข็งแกร่งและ ความทนทาน เครื่องมือ
- วัสดุ แข็งสีดำเพื่อ ความแกร่ง และ ความทนทาน
- วัสดุ พื้นผิว ที่อ่อนนุ่มเพื่อความสบายและ ตัวจับชิ้นงาน ที่มั่นคง
- ด้ามจับ ที่มีรหัสสีช่วยให้ระบุ เครื่องมือ ได้รวดเร็ว
[รายละเอียดจำเพาะ]
- พิมพ์: คีมตัดเฉียง
- ความยาวรวม: 8" (20.3ซม.)
- วัสดุของกล่องสำหรับแผงควบคุม: เหล็ก
- ความยาว เขี้ยว: 0.781" (2ซม.)
- ความกว้างของ เขี้ยว: 1.25 นิ้ว (3.2ซม.)
- ความหนาของ เขี้ยว: 0.46 นิ้ว (1.2ซม.)
- ความจุของ เขี้ยว: 1" (2.5ซม.)
- มีด ตัด: ระดับมาตรฐาน
- สไตล์การตัดเย็บ: ระดับมาตรฐาน
- ประเภท ข้อต่อ: แบบปรับได้
- สี มือจับ: แดง/ดำ
- การขัดเงา มือจับ: Journeyman™ วัสดุคู่
- ความยาว มือจับ: 4.7" (11.9 ซม.)
- แบบมีฉนวน: ไม่มี
- สามารถเชื่อมต่อได้: ไม่มี
- น้ำหนัก: 10.7 ออนซ์ (304 กรัม)