ผ้าเบรค

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ นี้ต้องใช้โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ช่างซ่อมรถยนต์หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน)
·ห้ามใช้เพื่อ ความดัน น้ำมันเบรกฟีดนอกเหนือจากที่ ผู้ผลิต รถยนต์ระบุไว้
รายละเอียดสินค้า
รองรับการใช้งาน กับยานพาหนะ ABSต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะทำงานให้ การขัดเงา ได้อย่างรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจ่ายน้ำมันเบรกระหว่างการเปลี่ยนน้ำมันเบรกหรือการทำงานของเลือดออก
[ขอบเขต]
·เหมาะสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์นั่งธรรมดาและรถบรรทุก Class 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเปิด ถังน้ำ สำรองø18ถึงø76
[คุณสมบัติ]
·การป้อน ความดัน อย่างต่อเนื่องช่วยลดเวลาในการทำงาน
· การออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงเรียบง่ายและกะทัดรัดในราคาที่ต่ำ
·ประเภทฟีด ความดัน ขับเคลื่อนด้วยอากาศใช้งานง่าย
·เพียงกดปุ่มเพื่อไล่อากาศออกจาก ถังน้ำ ในผ้าเบรค
·ใช้ แผ่นเพลท ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์ ที่สามารถติดได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว(อุปกรณ์เสริม A1)
·ที่นั่งที่โดดเด่นทำได้โดยใช้ ยาง ขยายตัวชนิด ความดัน ภายใน(เอกสารแนบ A2, B1, B2)
·สิ่งที่แนบมา เฉพาะด้าน ทำให้สามารถติดตั้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ได้(ไฟล์แนบ G1, G2, G3, F1, F2, H1)*ไม่จำเป็น