เกจวัดความดันชนิดฝังติดทั่วไป, หน้าแปลนกลาง (ประเภท DRU)

แบรนด์ :
MIGISHITA SEIKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]· ระบบการตั้งชื่อเกจวัดความดัน
    การตั้งชื่อจะกำหนดจากประเภท ประสิทธิภาพ รุ่น รูปร่างของส่วนเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูเชื่อมต่อ ขนาดแผ่นสเกลและการแบ่งขีดสเกลสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มาตรฐานรุ่น ø60 จะไม่มีหน้าแปลน และรุ่น ø75 ø100 และ ø150 เป็นประเภทหน้าแปลนกลาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่รุ่นมาตรฐาน
    อุปกรณ์ที่มีสกรูศูนย์กลาง มีเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø50 หรือ ø60 เท่านั้น

    ตัวอย่าง:เกจวัดความดัน ชนิดหน้าแปลน คู่ 3/8 " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 100 มม. สูงสุด 60 mpa
    วิธีการสั่งซื้อ
    เกจวัดความดัน:FDU3 / 8 ø100× 60 mpa.
    เกจวัด ผสม:DRU3 / 8 ø100× 1.6 mpa × -0.1 mpa.
    เกจวัดสุญญากาศ:FDU3 / 8 ø100× -0.1 mpa.