ตัวรับส่งสัญญาณ ( รีเลย์ สนับสนุน) EA790AF-16A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือคุณสมบัติ
·กันน้ำ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง (IP67)
· ตัวเครื่อง - น้ำหนักน้อยกว่า 100 กรัมกว้าง 47 มม
·ด้วย ฟังก์ชั่น โทรฉุกเฉิน
·สามารถใช้งานได้นานแม้ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียว
· ถ่านชาร์จ และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่าย
·ฟังก์ชั่น: ฟังก์ชั่นเปลี่ยนระดับเสียงเวลา, ฟังก์ชัน Conpandor, ฟังก์ชั่นการสแกน, กลุ่ม·ฟังก์ชั่นการโทรส่วนบุคคล, ฟังก์ชัน VOX ในตัว, ฟังก์ชั่นการตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อ, ความไวของไมโครโฟน·การปรับ Squelch เป็นต้น (ฟังก์ชั่นการรับเฉพาะการใช้งาน / ฟังก์ชัน PTT แบบสัมผัสเดียว / ฟังก์ชั่น Secret Talk / ฟังก์ชั่นการสลับเอาต์พุตการส่ง [10mW / 1mW] / ฟังก์ชั่น Pocket Beep (R) / ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน / ฟังก์ชัน Tone Burst / ความไว VOX ·ตัวแปรเวลาหน่วง / การระบุระดับแบตเตอรี่ / ฟังก์ชันการตั้งค่าช่องสัญญาณที่ใช้เป็นต้น)
·จำนวนช่อง: 47ch (สลับคุย 20ch + รีเลย์ โทร 27ch)
· เครื่องวัดความถี่ การทำงาน: แบนด์ 400 MHz
·เอาต์พุต: 10mW / 1mW (+ 20% ถึง -50%)
· เอาต์พุต ลำโพง: มากกว่า 40mW (8ΩLoad 10% Distortion)
·ระยะ ระบบสื่อสาร (มาตรฐาน): พื้นที่เมือง: ประมาณ 100 ถึง 200 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA Alkaline Dry Cell x 1 ชิ้น (แยกจำหน่าย) หรือ ถ่านชาร์จ นิกเกิล ไฮโดรเจน) (แยกจำหน่าย)
·เวลาในการทำงานต่อเนื่อง: แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้ AA x 1 ชิ้น: ประมาณ 37 ชั่วโมง นิกเกิล ถ่านชาร์จ นิเกิล ไฮโดรเจน (ตัวเลือก): ประมาณ 32 ชั่วโมง
·ขนาด: 47 (W) × 26.5 (D) × 81 (H) มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 120 กรัม (ติดตั้งแบตเตอรี่ นิกเกิล ไฮโดไรด์)
· อุปกรณ์เสริม : คลิป สายพาน เอกสารแนบ
·สำหรับภายในห้องครัว พื้นที่ปฏิบัติงาน โรงงาน ในคลังสินค้ากิจกรรมสันทนาการการควบคุมการจราจร