เครื่องกวน (ชนิดเงียบ)EA763FB-4B

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาด:354 (W) × 232 (D) x 400 (H) มิลลิเมตร (พาวเวอร์ซัพพลาย)
    ·ขนาดปีก (จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต ):23 ซม. (3 แผ่น )
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 3.0 กก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (การแชร์ 50/60 Hz)
    · การใช้พลังงาน:[พร้อม สวิง ยึดอยู่กับที่ ] 50 Hz:20W / 23W / 26W 60 เฮิร์ตซ์:21W / 24W / 26W [พร้อม สวิง ซ้ายและขวา] 50 Hz:23W / 25W / 28W 60 เฮิร์ตซ์:23W / 26W / 29W
    ·การเปลี่ยนแปลงการไหลของอากาศ 3 สเตจ(1 · 2 · 3)
    ·เงียบ:กับ
    ·การปรับ มุม:6 สเตจ (-20 ถึง 90 ° 6 สเตจ )
    ·ความยาวสายไฟ (ม.):ประมาณ 1.4 ม
    ·วัสดุโพลีโพรพีลีน, HIPS, ABS, fe
    · สี:สีดำ
    ·ปรับพื้นที่ พื้น:ถึง 20 เสื่อทาทามิ
    · ผลิตภัณฑ์ เครื่องกวน ที่ส่ง ปริมาณลม ออกมาได้แรงกว่าผลิตภัณฑ์ พัดลมระบายความร้อน ทั่วไป
    ·หมุนเวียนอากาศในห้องด้วยการเป่าที่ทรงพลังโดยตรงเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นในฤดูร้อนและประสิทธิภาพการทำความร้อนในฤดูหนาวทำให้มีประโยชน์ตลอดทั้งปี
    ·คุณไม่จำเป็นต้อง คลองเลื่อย อุณหภูมิให้สูงซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและช่วย ประหยัดพลังงาน
    ·มีการติดตั้ง โหมด เงียบเครื่อง เครื่องกวน แบบเงียบใน 35 dB หรือน้อยกว่า
    ·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น สวิง ที่มันจะหมุน หัว จากซ้ายไปขวาโดยอัตโนมัติ
    · อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลมสามารถปรับได้ถึง 3 ขั้นตอนและสามารถปรับ มุม ของทิศทางแนวตั้งได้ระหว่าง 90 องศาขึ้นไปและลง 20 องศา
    · การออกแบบ เพื่อความปลอดภัยจะทำให้นิ้วเข้าถึง พัดลม ได้ยากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
    ·ใช้งานได้ไม่เพียง แต่สำหรับการหมุนเวียนอากาศในห้องเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการอบผ้าระบายอากาศในห้องและส่งอากาศไปยังห้องที่อยู่ติดกัน