หลอดไฟ LED, ไฟ LED ชนิดแคลมป์ยึด (ไฟมอดูเลตพร้อมฟังก์ชัน A) EA761XE-21

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาด:32 × 12 × 8 ซม
    ·น้ำหนัก:340 ก
    · วัสดุ:เหล็ก
    · ปลาย LED สำหรับ เครื่องจักร เชื่อม:3Light
    ·การปล่อยแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง:ประมาณ 5 ซม
    · อแดปเตอร์/ตัวแปลง (อินพุต):100 V AC 50/60 Hz
    · อแดปเตอร์/ตัวแปลง (เอาต์พุต ):9 V DC 300 mA
    ·ความยาวสาย อแดปเตอร์/ตัวแปลง:2 ม
    ·ความยาวสายไฟ PowerSupply:1 ม
    · มุม ลำแสง:35 °
    ·ประเภท LED:LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
    ·ดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี เฉลี่ย (RA):> 72
    · อายุการใช้งาน LED (ความสว่าง 70%):ประมาณ 30,000 ชั่วโมง
    ·อุณหภูมิสี:5600-7000K
    · ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด:240-300lm
    · สวิตช์:หัว และ สวิตช์ ระยะไกลระดับกลาง
    · แขน ยืดหยุ่น OD / ความยาว:10 มม. / ประมาณ 130 มม
    · ชนิดแคลมป์