12 V DC/10 A, เครื่อง ปั๊มลม อากาศขนาดเล็ก (ไม่มี ถังน้ำ), EA116 DC-7 A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถเก็บสาย พาวเวอร์ซัพพลาย และ สายยาง อากาศไว้ใน ตัวเครื่อง ได้
· ขับประหยัดน้ำมันและปลอดภัยด้วย ความดันลม ที่เหมาะสม
· แบบฝัง วาล์วนิรภัย ในตัวเพื่อป้องกันการเข้าออก
· การออกแบบ มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย 12 V DC / 10 A
· ความดัน สูงสุด 450 kPa (ความดัน ใช้งาน วาล์วนิรภัย)
· เวลาใช้งานต่อเนื่องภายใน 10 นาที
· ความยาว สายยาง 600 mm
·สายไฟยาว 3 ม
· ขนาด 128 (W) × 154 (D) × 55 (H) mm
· น้ำหนัก 530 กรัม
· อุปกรณ์เสริม: อะแดปเตอร์อุปกรณ์สันทนาการขนาดกะทัดรัด , อแดปเตอร์/ตัวแปลง ปเตอร์ เข็ม บอล , อแดปเตอร์/ตัวแปลง อแดปเตอร์/ตัวแปลง (ภาษาอังกฤษ)
· รองรับการใช้งาน กับยางเทมเปอร์ (ยางฉุกเฉิน)
· ปริมาณ 1
·น้ำหนัก: 640
· JAN Code: 4548745700640