คีม ป้องกันร่วง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีมอเนกประสงค์สำหรับงานไฟฟ้าใช้สำหรับจับ วัสดุ แบนและ แบบกลม การดัดการ งานขัด การตัด สายไฟ และ ปลอก ปลายจีบ
พื้นผิว จับที่ ปลาย เรียบเพื่อที่จะจับสายเดี่ยวได้โดยไม่ทำให้เสียหายพื้นผิวจับและกริปท่อมีลักษณะหยักเพื่อจับทั้งวัสดุแบนและกลม
สามารถใช้ขอบด้านนอกของ เขี้ยว สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตู้พักสายไฟ แบบฝังและ งานขัด ผ่านรู
0.75 ถึง 1.5 mm2 หรือ 2.5 mm2 รู ถอด ตัวนำ
แม่พิมพ์ ย้ำสำหรับ ปลอก ปลาย 0.5-2.5 มม.
เครื่องตัดสายเคเบิลพร้อมใบมีดที่มีความแม่นยำ (การชุบด้วยความถี่สูง) สำหรับสายทองแดงขนาด 5 x 2.5 มม. 2 / เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. และสายอะลูมิเนียม
กราสโดยไม่ต้องใช้คีมเปิดจนสุด ( กลไก ล็อคอัจฉริยะสำหรับ สเปค พร้อม สปริง เปิด)ใบมีดลบคม ยังคงได้รับการปกป้องในขณะที่ปิด
มีโครงสร้างที่บางทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงชิ้นงาน
ข้อต่อ เกลียว ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายคีมได้อย่างมั่นคงและแม่นยำ
ผลิตภัณฑ์ ปลอมที่ผ่านการชุบ น้ำมัน ซึ่งทำจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษ เกรด สูง