เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ แบบหลาย ช่อง ไร้สาย

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

  • ภาพแสดง ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ทาส (AD-5663)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ระยะ ระบบสื่อสาร สูงถึง 100 ม. (ระยะการมองเห็น):สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิในสถานที่ห่างไกล
·ขยายได้ (หลาย ช่อง)
·สามารถเพิ่มอุปกรณ์ทาสได้สูงสุด 5 เครื่องในอุปกรณ์หลัก
·สัญญาณเตือน / การตั้งค่าขีด จำกัด ล่างสำหรับอุณหภูมิและความชื้นที่เป็นไปได้
· 2 ตัวเลือก พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับอุปกรณ์หลัก:ถ่าน หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก (ตัวแปลงไฟ AC) ได้
·สามารถวัดอุณหภูมิได้ 2 ตำแหน่งด้วย อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน แวดล้อมความชื้นแวดล้อมหรือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โพรบวัด วัด

สเปคของเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายหลายช่องสัญญาณรุ่น AD-5663

ลักษณะภายนอกของ AD-5663

ลักษณะภายนอกของ AD-5663

ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์หลัก 1

ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์หลัก 1

ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์หลัก 2

ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์หลัก 2

ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์รอง

ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์รอง

มุมมองด้านหลังของอุปกรณ์รอง 1

มุมมองด้านหลังของอุปกรณ์รอง 1

มุมมองด้านหลังของหน่วยย่อย 2

มุมมองด้านหลังของหน่วยย่อย 2

ลักษณะภายนอกของโพรบวัดอุณหภูมิ

ลักษณะภายนอกของโพรบวัดอุณหภูมิ

ภาพการใช้งาน

ภาพการใช้งาน
ระยะระบบสื่อสารสูงสุดคือ 100 ม. (ในแนวสายตา) [วัตถุ]

[วัตถุ][วัตถุ]
ช่วงการวัด[วัตถุ]
[วัตถุ]
[วัตถุ]
ความแม่นยำในการวัดค่า [วัตถุ]
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิของโพรบ (T1/T2): ±1°C (+10 ถึง +39.9°C), ±2°C (-10 ถึง 9.9°C, +40 ถึง +49.9°C), ±3°C (-40 ถึง -10°C, +50 ถึง +70°C)
แสดงรายการเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในตัวเครื่อง (TA), เซนเซอร์วัดความชื้นภายในตัวเครื่อง (RH), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบโพรบ (T1), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบโพรบ (T2)
ช่วงการแสดงผลเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบฝัง (TA): -20 ถึง +70°C
เซนเซอร์วัดความชื้นแบบฝัง (RH): 5 ถึง 99%RH
[object Object]
จอแสดงผลขั้นต่ำเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบฝัง (TA): 0.1°C
เซนเซอร์วัดความชื้นแบบฝัง (RH): 1%RH
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบโพรบ (T1/T2): 0.1°C
ช่วงการอัปเดตจอแสดงผลของยูนิตหลักประมาณ 2 นาที (โหมดเร็ว), ประมาณ 4 นาที (โหมดช้า)
ช่วงการวัดค่าของอุปกรณ์รีโมทประมาณ 20 วินาที
การตั้งค่าสัญญาณเตือนขีดจำกัดบน/ล่างอุณหภูมิของเซนเซอร์ในตัว (TA): 0–50°C (เพิ่มครั้งละ 0.5°C)
ความชื้นของเซนเซอร์ในตัว (RH): 5–99%RH (เพิ่มครั้งละ 1%RH)
อุณหภูมิของเซนเซอร์โพรบ (T1/T2): -40–70°C (เพิ่มครั้งละ 0.5°C)
สัญญาณเตือน: ระดับเสียง 70 dB (ที่ 10 ซม. สามารถปิดเสียงได้), โคมไฟ LED สีแดง (สามารถปิดได้)
ประเภทของอุปกรณ์ไร้สายอุปกรณ์พลังงานต่ำที่กำหนดไว้ (315 MHz)
ระยะการติดตั้งอุปกรณ์รีโมทประมาณ 100 ม. (ในระยะสายตา)
อย่างไรก็ตาม หากใช้อุปกรณ์รีโมทที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C หรือมีสิ่งกีดขวาง ระยะการส่งสัญญาณจะสั้นลง
พาวเวอร์ซัพพลายถ่าน AA 4 ก้อน, หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
อายุการใช้งานถ่าน: ประมาณ 1 ปี (เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์, ไม่ใช้สัญญาณเตือน, ตั้งค่าช่วงเวลาการแสดงผลเป็น SLOW)
ถ่าน AA 2 ก้อน
อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 1 ปี (เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์)
ขนาดภายนอก / น้ำหนัก120 (กว้าง) × 134 (สูง) × 30 (ลึก) มม. (ไม่รวมเสาอากาศและส่วนที่ยื่นออกมา)
ประมาณ 325 กรัม (รวมถ่าน)
66 (กว้าง) × 112 (สูง) × 31 (ลึก) มม. (ไม่รวมเสาอากาศและส่วนที่ยื่นออกมา)
ประมาณ 165 กรัม (รวมแบตเตอรี่ ไม่รวมโพรบวัดอุณหภูมิ)
อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งาน, แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน (สำหรับจอมอนิเตอร์), อุปกรณ์ลูก AD-5663-01 (พร้อมโพรบวัดอุณหภูมิ 2 ชิ้น)คู่มือการใช้งาน, โพรบวัดอุณหภูมิ 2 ชิ้น (T1, T2), แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน (สำหรับจอมอนิเตอร์), ฝาป้องกันปลอก
ชื่อแม่พิมพ์ลักษณะ
AD-5663-01อุปกรณ์ต่อขยายสำหรับยูนิตลูก
AX-KO4449โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับยูนิตลูก
AX-TB250หม้อแปลงกระแสสลับสำหรับยูนิตหลัก

*AD-5663-01 ไม่สามารถใช้เป็นยูนิตลูกสำหรับซีรีส์ AD-5661, AD-5661S หรือ AD-5662 ได้

  • AD-5663 เป็นชุดที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ลูก (AD-5663-01)
  • ด้วยอุปกรณ์ลูกหนึ่งชุด สามารถวัดอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ความชื้นแวดล้อม และอุณหภูมิที่สองตำแหน่งพร้อมกันโดยใช้โพรบวัดอุณหภูมิ (ชนิดปลอกโลหะ)
  • ขยายได้ สามารถเพิ่มอุปกรณ์ลูกได้สูงสุดห้าชุดต่อหนึ่งอุปกรณ์หลัก (ยูนิตแสดงผล) (อุปกรณ์ลูกสำหรับต่อขยาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • แสดงแนวโน้มของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ความชื้นแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของโพรบวัดอุณหภูมิ 2 จุด (ชนิดปลอกโลหะ) โดยใช้สัญลักษณ์ (บนเครื่องหลัก)
  • บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุดของหน่วยย่อยโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทุกเมื่อ
  • อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่สามารถใช้หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ได้

อุปกรณ์ลูก/อุปกรณ์ต่อขยาย AD-5663-01

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสำหรับอุปกรณ์ลูก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสำหรับอุปกรณ์ลูก

  • อุปกรณ์ลูกที่มาพร้อมกับ AD-5663 และอุปกรณ์ลูกต่อขยายเป็นแบบเดียวกัน
  • สามารถเพิ่มอุปกรณ์ลูกได้สูงสุดรวม 5 อุปกรณ์
  • มาพร้อมกับโพรบวัดอุณหภูมิ 2 ชิ้น ถอดออกได้ ความยาวสาย 2.5 เมตร
  • โพรบวัดอุณหภูมิสามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ลูกเพื่อใช้งานได้เช่นกัน
  • อุปกรณ์ลูกยังมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบค่าที่วัดได้และหมายเลขช่องของอุปกรณ์ลูกได้
  • แสดงหัววัดอุณหภูมิ (ชนิดปลอกโลหะ), หมายเลขช่อง, อุณหภูมิของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ติดตั้งภายใน, ความชื้น และอุณหภูมิของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบหัววัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและความชื้นถูกวัดโดยเซนเซอร์แบบฝัง

*ยูนิตย่อย AD-5663-01 เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์วิทยุกำลังต่ำที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายวิทยุ และได้รับการรับรองที่จำเป็นแล้ว คุณจึงสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ