เลนส์ แอสเฟอริคัล AGL-20-GB-15P

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ ที่ไม่เป็นทรงกลมที่ได้รับการขัดเงาอย่างแม่นยำซึ่งเมื่อคลื่นระนาบตกกระทบสามารถโฟกัสลำแสงให้มีขนาดประมาณขีด จำกัด การเลี้ยวเบนได้
·ใช้เมื่อแสงจากเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ เปลี่ยนเป็นแสงคู่ขนานและเมื่อแสงคู่ขนานถูกทำให้เข้มข้นโดยเส้นใย
·การขยาย NA (รูรับแสงตัวเลข) จะทำให้แสงมีความเข้มข้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ซีรีส์ AGL-EA / AGL-GA มีให้โดยมีข้อผิดพลาดของโปรไฟล์อยู่ที่ 0.1 keptm หรือน้อยกว่าและซีรีส์ AGL-EB / AGL-GB ที่มีข้อผิดพลาดของโปรไฟล์ 0.5 µm หรือน้อยกว่า
·ตัวยึดเลน์ (LHF-S LHA) เลนส์
· * เลนส์
· * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด เพื่อใช้งาน
· * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านราบทำให้ความคลาดทรงกลมเพิ่มขึ้นดังนั้นแสงจึงไม่สามารถรวมตัวเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ได้
· * หากใช้กับความยาวคลื่นนอกช่วงความยาวคลื่นที่ออกแบบความคลาดทรงกลมจะเกิดขึ้นและไม่สามารถ จำกัด จุดกลั่นตัวให้แคบลงจนถึงขีด จำกัด การเลี้ยวเบน
· * เลนส์แอสเฟียริกขัดเงาที่มีความแม่นยำนี้ไม่ใช่เลนส์ที่ไม่มีการวัดค่า
· * ความยาวโฟกัส (โฟกัสด้านหลัง) จะแตกต่างกันไปเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ สำหรับความยาวคลื่นอื่นที่ไม่ใช่ความยาวคลื่นที่วัดได้
· * เลนส์ ไม่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนจึงมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีการส่งผ่าน 85% หรือน้อยกว่า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<เลนส์แอสเฟียร์ขัดเงาอย่างแม่นยำ> ข้อกำหนดทั่วไป]
· วัสดุ:S-LAH64
· ดัชนีหักเห:1.792 (546.1 นาโนเมตร), 1.777 (780 นาโนเมตร)
· เลขจํานวนแอบเบ (Abbe number) ν d:47.37
·ย้อนกลับ รูปทรง หน้า:พื้นผิว เครื่องบิน
· ความเยื้องศูนย์:<3 '
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:60-40
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:780 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ20มม
·ระยะโฟกัส f:15 มม
·กลับโฟกัส fb:11.07 มม
· NA:0.61
·ขอบหนา te:2.43 มม
·ความหนากลาง tc:7.0 มม
·ข้อผิดพลาดของโปรไฟล์:<0.5 µ ม