เลนส์ แอสเฟอริคัล AGL-20-GA-15P

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ ที่ไม่เป็นทรงกลมที่ได้รับการขัดเงาอย่างแม่นยำซึ่งเมื่อคลื่นระนาบตกกระทบสามารถโฟกัสลำแสงให้มีขนาดประมาณขีด จำกัด การเลี้ยวเบนได้
    ·ใช้เมื่อแสงจากเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ เปลี่ยนเป็นแสงคู่ขนานและเมื่อแสงคู่ขนานถูกทำให้เข้มข้นโดยเส้นใย
    ·การขยาย NA (รูรับแสงตัวเลข) จะทำให้แสงมีความเข้มข้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·ซีรีส์ AGL-EA / AGL-GA มีให้โดยมีข้อผิดพลาดของโปรไฟล์อยู่ที่ 0.1 keptm หรือน้อยกว่าและซีรีส์ AGL-EB / AGL-GB ที่มีข้อผิดพลาดของโปรไฟล์ 0.5 µm หรือน้อยกว่า
    ·ตัวยึดเลน์ (LHF-S LHA) เลนส์
    · * เลนส์
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด เพื่อใช้งาน
    · * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านราบทำให้ความคลาดทรงกลมเพิ่มขึ้นดังนั้นแสงจึงไม่สามารถรวมตัวเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ได้
    · * หากใช้กับความยาวคลื่นนอกช่วงความยาวคลื่นที่ออกแบบความคลาดทรงกลมจะเกิดขึ้นและไม่สามารถ จำกัด จุดกลั่นตัวให้แคบลงจนถึงขีด จำกัด การเลี้ยวเบน
    · * เลนส์แอสเฟียริกขัดเงาที่มีความแม่นยำนี้ไม่ใช่เลนส์ที่ไม่มีการวัดค่า
    · * ความยาวโฟกัส (โฟกัสด้านหลัง) จะแตกต่างกันไปเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ สำหรับความยาวคลื่นอื่นที่ไม่ใช่ความยาวคลื่นที่วัดได้
    · * เลนส์ ไม่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนจึงมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีการส่งผ่าน 85% หรือน้อยกว่า
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เลนส์แอสเฟียร์ขัดเงาอย่างแม่นยำ> ข้อกำหนดทั่วไป]
    · วัสดุ:S-LAH64
    · ดัชนีหักเห:1.792 (546.1 นาโนเมตร), 1.777 (780 นาโนเมตร)
    · เลขจํานวนแอบเบ (Abbe number) ν d:47.37
    ·ย้อนกลับ รูปทรง หน้า:พื้นผิว เครื่องบิน
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:780 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ20มม
    ·ระยะโฟกัส f:15 มม
    ·กลับโฟกัส fb:11.07 มม
    · NA:0.61
    ·ขอบหนา te:2.43 มม
    ·ความหนากลาง tc:7.0 มม
    ·ข้อผิดพลาดของโปรไฟล์:<0.1 µ ม