AS ONE เลนส์ ใกล้วัตถุอินฟราเรดซีรีส์ PAL

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ใกล้วัตถุ การแก้ไขค่า NA สูงสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนด้วยเลเซอร์ femtosecond (770 ถึง 790 นาโนเมตร) และเลเซอร์ YAG (1,064 นาโนเมตร)
    · เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อระงับความคลาดเคลื่อนในบริเวณที่มองเห็น จึงเป็นไปได้ที่จะสังเกต พื้นผิว ที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วย ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่วมกับลำแสงเลเซอร์
    · ระยะการทำงาน (WD) ยาว ความโค้งของ สนาม ได้รับการแก้ไข และสามารถรับภาพการสังเกตที่เป็นธรรมชาติได้จนถึงขอบเขต สนาม มองเห็น
    · เลนส์ใกล้วัตถุ ที่แก้ไขระยะอินฟินิตี้ที่สามารถใช้กับระบบสังเกต โคแอ็กเชียล ยล ระบบออพติคอลที่ใช้เลเซอร์ ฯลฯ
    · เลนส์ใกล้วัตถุ อินฟราเรดใกล้ (PAL-20-NIR (780) - LC07/PAL-50-NIR (780) - LC07) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผ่านซับสเตรตแก้ว (0.7 มม.) โดยถือว่ากำลังประมวลผล LCD
    · สามารถใช้สำหรับการสังเกตด้วยแสงอินฟราเรดได้
    · PAL-20-NIR-HR-LC00/PAL-50-NIR-HR-LC00 มาพร้อมกับชุดกระจกป้องกัน (ความหนาของกระจก 1.8 มม.)
    · เลนส์ใกล้วัตถุ สามารถป้องกันจากการกระเจิงที่เกิดจากการประมวลผลด้วยเลเซอร์
    · สามารถเปลี่ยนกระจกป้องกันของชุดกระจกป้องกันได้
    · เลนส์ใกล้วัตถุ ต่างๆ สามารถใช้กับเลเซอร์พัลซิ่งในแสงที่มองเห็นได้ (532 นาโนเมตร)
    · ความแรงของเลเซอร์คราก (ค่าอ้างอิง) ของ เลนส์ แต่ละตัวที่ ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตรคือ 0.1 J/ซม.² (อย่างไรก็ตาม ความกว้างของลูกคลื่น เลเซอร์ 10 ns เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz)
    · มี โฮลเดอร์ เลนส์ใกล้วัตถุ ยึดอยู่กับที่ (LHO-26)
    · อุปกรณ์สังเกตการณ์พร้อมไฟส่อง โคแอ็กเชียล (OUCI-2) และ บล็อค ผลึกไดโครอิก สำหรับการแนะนำเลเซอร์ (DIMC) มีจำหน่ายเป็นกระบอก เลนส์ สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์
    · * เมื่อใช้ เลนส์ใกล้วัตถุ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเลเซอร์ ให้ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบ (1/e²) ให้กว้างขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางรูม่านตา
    · * หากลำแสงตกกระทบบางเกินไป คุณจะไม่ได้ จุด โฟกัสขนาดเล็ก นอกจากนี้ ความหนาแน่นของพลังงานสูงของเลเซอร์อาจทำให้ เลนส์ใกล้วัตถุ เสียหายได้
    · * เมื่อดำเนินการประมวลผลด้วยเลเซอร์โดยใช้ เลนส์ใกล้วัตถุ พื้นผิว เลนส์ ของ เลนส์ใกล้วัตถุ อาจสกปรกเนื่องจากอนุภาคกระเด็นที่ผ่านการประมวลผล
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีระยะการทำงานที่เพียงพอ (WD) หรือ เม็ดมีด กระจกป้องกันบาง ๆ เพื่อรักษา เลนส์ใกล้วัตถุ ให้สะอาด
    · * เมื่อลำแสงเลเซอร์เฟมโตวินาทีตกกระทบที่ 100 fs หรือน้อยกว่า ความกว้างของลูกคลื่น อาจกว้างขึ้น
    · * กำลังขยายคือ ค่า เมื่อใช้ เลนส์ ถ่ายภาพ f = 200 มม.
    · * เมื่อใช้กับกระบอก กล้องจุลทรรศน์ จากผู้ผลิตรายอื่น กำลังขยายอาจแตกต่างกัน
    · * ตรวจสอบความยาวโฟกัสของ เลนส์ ถ่ายภาพของกระบอก เลนส์ ที่คุณใช้ และรับกำลังขยายจริงจากอัตราส่วนของความยาวโฟกัสของ เลนส์ ถ่ายภาพต่อความยาวโฟกัสของ เลนส์ใกล้วัตถุ
    · * PAL-20-NIR-HR-LC00/PAL-50-NIR-HR-LC00 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความหนาของกระจกป้องกันที่ให้มาด้วย
    · * หากถอดกระจกป้องกันออกแล้วใช้งาน ประสิทธิภาพจะไม่เป็นไปตามที่กำหนด
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
    AS ONE เลนส์ ใกล้วัตถุอินฟราเรดซีรีส์ PAL | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย