VPFHT-25C-4880 ชุดกรอง สัญญาณรบกวน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ชุดกรอง นี้สามารถเลือกแสงในพื้นที่ ความยาวคลื่น เฉพาะได้
·สามารถรับการส่งผ่านที่สูงมากได้ในแถบการส่งผ่าน
·ห่างจากแถบเกียร์เล็กน้อยมันจะตกลงมาอย่างสูงชันและแทบจะไม่มีการส่งผ่านในบริเวณใกล้เคียงของแถบเกียร์
·เนื่องจากใช้ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกที่มีการดูดซึมน้อยจึงมีการส่งผ่านสูงและสามารถแยกความยาวคลื่นที่ระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·เนื่องจาก ชุดกรอง สัญญาณรบกวนถูก ยึดอยู่กับที่ เข้ากับ เฟรม โลหะจึงง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับที่ โฮลเดอร์ และ มือจับ กับ องค์ประกอบ
·สามารถเลือกฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันสำหรับความยาวคลื่นที่แตกต่างกันจากอัลตราไวโอเลต 325 นาโนเมตรถึง 1,064 นาโนเมตรใกล้อินฟราเรด
·มี ชุดกรอง สัญญาณรบกวน (VPF) พร้อมสต็อปแบนด์ที่กว้างขึ้น
· * ลักษณะของตัวกรองสัญญาณรบกวนขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบและเมื่อมุมเอียงเข้ากับแกนแสงความยาวคลื่นตรงกลางจะเปลี่ยนไปทางด้านความยาวคลื่นสั้นและการส่งผ่านจะลดลงด้วย
· * ให้แสงขนานกับ แกนแสง หรือเกือบขนานกับแสงที่ มุม 0 องศา
· * ยิ่งความกว้างของ ค่า ครึ่งแคบลงการพึ่งพา มุม ยิ่งมากขึ้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<ตัว ชุดกรอง สัญญาณรบกวน (ชนิดความโปร่งใสสูง)> สเปค ทั่วไป]
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
· มุม:0 °
·การส่งผ่านสูงสุด:≥ 90%, ≥ 80% (VPFHT-3250, VPFHT-3550), ≥ 85% (VPFHT-36380, VPFHT-3720)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:φ8.5มม. (φD = φ12.5มม.), φ22มม. (φD = φ25มม.)
· Scratch-Dig:60-40
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·ศูนย์ ความยาวคลื่น:488 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25มม
·ความกว้างครึ่งหนึ่ง:2.65 ± 0.75 นาโนเมตร
·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น สั้น (แถบ OD5):415.1 ถึง 483.1 นาโนเมตร
·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น สั้น (แถบ OD6):449.0 ถึง 480.7 นาโนเมตร
·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น ยาว (แถบ OD5):492.9 ถึง 625.3 นาโนเมตร
·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น ยาว (แถบ OD6):495.3 ถึง 536.8 นาโนเมตร