ชุดกรอง VPFHT-12.5C-3638

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ชุดกรอง นี้สามารถเลือกแสงในพื้นที่ ความยาวคลื่น เฉพาะได้
    ·สามารถรับการส่งผ่านที่สูงมากได้ในแถบการส่งผ่าน
    ·ห่างจากแถบเกียร์เล็กน้อยมันจะตกลงมาอย่างสูงชันและแทบจะไม่มีการส่งผ่านในบริเวณใกล้เคียงของแถบเกียร์
    ·เนื่องจากใช้ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกที่มีการดูดซึมน้อยจึงมีการส่งผ่านสูงและสามารถแยกความยาวคลื่นที่ระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·เนื่องจาก ชุดกรอง สัญญาณรบกวนถูก ยึดอยู่กับที่ เข้ากับ เฟรม โลหะจึงง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับที่ โฮลเดอร์ และ มือจับ กับ องค์ประกอบ
    ·สามารถเลือกฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันสำหรับความยาวคลื่นที่แตกต่างกันจากอัลตราไวโอเลต 325 นาโนเมตรถึง 1,064 นาโนเมตรใกล้อินฟราเรด
    ·มี ชุดกรอง สัญญาณรบกวน (VPF) พร้อมสต็อปแบนด์ที่กว้างขึ้น
    · * ลักษณะของตัวกรองสัญญาณรบกวนขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบและเมื่อมุมเอียงเข้ากับแกนแสงความยาวคลื่นตรงกลางจะเปลี่ยนไปทางด้านความยาวคลื่นสั้นและการส่งผ่านจะลดลงด้วย
    · * ให้แสงขนานกับ แกนแสง หรือเกือบขนานกับแสงที่ มุม 0 องศา
    · * ยิ่งความกว้างของ ค่า ครึ่งแคบลงการพึ่งพา มุม ยิ่งมากขึ้น
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<ตัว ชุดกรอง สัญญาณรบกวน (ชนิดความโปร่งใสสูง)> สเปค ทั่วไป]
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
    · มุม:0 °
    ·การส่งผ่านสูงสุด:≥ 90%, ≥ 80% (VPFHT-3250, VPFHT-3550), ≥ 85% (VPFHT-36380, VPFHT-3720)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:φ8.5มม. (φD = φ12.5มม.), φ22มม. (φD = φ25มม.)
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ศูนย์ ความยาวคลื่น:364 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ12.5มม
    ·ความกว้างครึ่งหนึ่ง:1.95 ± 0.55 นาโนเมตร
    ·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น สั้น (แถบ OD5):321.7 ถึง 360.2 นาโนเมตร
    ·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น สั้น (แถบ OD6):334.7 ถึง 358.3 นาโนเมตร
    ·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น ยาว (แถบ OD5):367.4 ถึง 435.0 นาโนเมตร
    ·แถบตัดด้าน ความยาวคลื่น ยาว (แถบ OD6):369.3 ถึง 400.2 นาโนเมตร