RSF-25C-780RU ชุดกรอง สำหรับสเปกโทรสโกปี

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·การตัดแสงเลเซอร์ของปั๊มด้วยการเพิ่มขึ้นที่คมชัดแสง Raman shift ที่ด้าน ความยาวคลื่น ยาวสามารถสกัดได้ที่การส่งผ่านสูง
    ·สามารถใช้ตรวจจับแสงที่กระจัดกระจายของชาวรามัญ
    ·ใน ความยาวคลื่น เลเซอร์ ชุดกรอง นี้มีคุณสมบัติในการปิดกั้นแสงที่เหนือกว่า OD6 และมีการส่งผ่านที่เกิน 90% ในแถบการส่ง (RSF-25C-325RU คือ 80% ขึ้นไป)
    ·ฟิล์มแทบไม่มีการดูดซับแสงเนื่องจากการเคลือบฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริก
    · * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านอาจเปลี่ยนแปลงได้หากใช้ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 0 °
    · * โดยทั่วไปยิ่ง มุม มีขนาดใหญ่ลักษณะของ ความยาวคลื่น จะเปลี่ยนไปทางด้าน ความยาวคลื่น สั้น มาก ขึ้น
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Raman spectroscopy ชุดกรอง> สเปค ทั่วไป]
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
    · มุม:0 °
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น แถบส่ง:790.1 - 1,008.0 นาโนเมตร
    ·การส่งผ่านวงดนตรี:> 90%
    · ความยาวคลื่น เลเซอร์:780 นาโนเมตร
    ·ตัดความหนาแน่นของแสงแถบ (ค่าเฉลี่ย):6

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท