เลนส์ S-DLB-20-70PM

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ พื้นผิว หนึ่ง เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำกว่า เลนส์ ไม่มีสีทรงกลม (DLB)
    ·สามารถใช้ในระบบออพติคอลที่ไม่มีการเรียกใช้คุณภาพ พื้นผิว สูงเช่นเดียวกับ เลนส์ กล้องโทรทรรศน์หรือ เลนส์ ถ่ายภาพสำหรับ กล้องจุลทรรศน์
    · สเปค อื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพ พื้นผิว เกือบจะเหมือนกับ DLB
    ·ยกเว้นการทดลองที่ งานละเอียด โดยใช้เลเซอร์เราขอแนะนำ เลนส์ นี้
    ·ปรับให้เหมาะสมสำหรับความเบี่ยงเบนต่ำของทางยาวโฟกัสและลดความคลาดเคลื่อนในช่วงแสงที่มองเห็นทั้งหมด
    ·แก้ไขไม่เพียง แต่สำหรับความคลาดของจุดบน แกน วัตถุ แต่ยังรวมถึงความคลาดโคม่านอก แกน และสายตาเอียงด้วย
    · * ใช้ เลนส์ ไม่มีสีเมื่อถ่าย ภาพ ด้วยระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
    · * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
    · * เลนส์ ติกเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
    · * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
    · * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านตรงข้ามทำให้เกิดความคลาดสีและทรงกลมและขยาย จุด กลั่นตัว
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ สีราคาไม่แพง> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7, SF2
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:สีน้ำเงิน:486.1 นาโนเมตรสีเขียว:546.1 นาโนเมตรสีน้ำเงิน:656.3 นาโนเมตร
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
    · Scratch-Dig:60-40
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ20มม
    ·ระยะโฟกัส f:70.1 มม
    ·ขอบหนา te:5.2 มม
    ·ความหนากลาง tc:6.9 มม
    ·กลับโฟกัส fb:66.7 มม