เลนส์ S-DLB-10-100PM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ พื้นผิว หนึ่ง เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำกว่า เลนส์ ไม่มีสีทรงกลม (DLB)
·สามารถใช้ในระบบออพติคอลที่ไม่มีการเรียกใช้คุณภาพ พื้นผิว สูงเช่นเดียวกับ เลนส์ กล้องโทรทรรศน์หรือ เลนส์ ถ่ายภาพสำหรับ กล้องจุลทรรศน์
· สเปค อื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพ พื้นผิว เกือบจะเหมือนกับ DLB
·ยกเว้นการทดลองที่ งานละเอียด โดยใช้เลเซอร์เราขอแนะนำ เลนส์ นี้
·ปรับให้เหมาะสมสำหรับความเบี่ยงเบนต่ำของทางยาวโฟกัสและลดความคลาดเคลื่อนในช่วงแสงที่มองเห็นทั้งหมด
·แก้ไขไม่เพียง แต่สำหรับความคลาดของจุดบน แกน วัตถุ แต่ยังรวมถึงความคลาดโคม่านอก แกน และสายตาเอียงด้วย
· * ใช้ เลนส์ ไม่มีสีเมื่อถ่าย ภาพ ด้วยระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
· * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
· * เลนส์ ติกเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
· * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
· * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านตรงข้ามทำให้เกิดความคลาดสีและทรงกลมและขยาย จุด กลั่นตัว
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ สีราคาไม่แพง> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7, SF2
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:สีน้ำเงิน:486.1 นาโนเมตรสีเขียว:546.1 นาโนเมตรสีน้ำเงิน:656.3 นาโนเมตร
· ความเยื้องศูนย์:<3 '
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
· Scratch-Dig:60-40
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ10มม
·ระยะโฟกัส f:100.5 มม
·ขอบหนา te:4.2 มม
·ความหนากลาง tc:4.5 มม
·กลับโฟกัส fb:98.1 มม