S-SLB-20-30NM เลนส์

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพื้นผิวต่ำกว่าเลนส์เว้าทรงกลมหนึ่งระดับ (SLB-N)
    ·ใช้สำหรับระบบออปติคอลที่ไม่ต้องการคุณภาพ พื้นผิว สูงเช่นการให้ ระบบไฟส่องสว่าง หรือการสังเกตการณ์
    ·ข้อมูลจำเพาะนอกเหนือจากคุณภาพพื้นผิวเกือบจะเหมือนกับเลนส์เว้าทรงกลม (SLB-N)
    ·ยกเว้นการทดลองที่ งานละเอียด โดยใช้เลเซอร์เราขอแนะนำ เลนส์ นี้
    ·มี เลนส์ พลาโนคอนเวฟที่มีความคลาดทรงกลมน้อยและ เลนส์ สองเว้าที่สามารถหักเหและลดความยาวโฟกัสได้อย่างมาก
    ·นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบแล้วยังมีเลนส์สามประเภทที่มีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนสำหรับช่วงที่มองเห็นช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
    · * เลนส์ biconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
    · * สันขอบด้านนอกของ พื้นผิว เว้าถูกลบมุม
    · * ดังนั้นความหนาของขอบ (te) อาจน้อยกว่าที่ออกแบบไว้
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เลนส์> สเปค]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.519
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (400-700 นาโนเมตร)
    ·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 99%
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:400-700 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ20มม
    ·ระยะโฟกัส f:-30 มม
    ·ขอบหนา te:5.6 มม
    ·ความหนากลาง tc:2 มม
    ·กลับโฟกัส fb:-31.3 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:15.57 มม