เลนส์ Biconvex S-SLB-10B-20PM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพื้นผิวต่ำกว่าเลนส์นูนทรงกลมหนึ่งระดับ (SLB-P)
·ใช้ได้กับระบบออปติคอลที่ไม่ต้องการคุณภาพ พื้นผิว สูงเช่นการใช้ ระบบไฟส่องสว่าง หรือการสังเกตการณ์
·ข้อมูลจำเพาะนอกเหนือจากคุณภาพพื้นผิวเกือบจะเหมือนกับเลนส์นูนทรงกลม (SLB-P)
·ยกเว้นการทดลองที่ งานละเอียด โดยใช้เลเซอร์เราขอแนะนำ เลนส์ นี้
· เลนส์ ไบ สายวัด ที่หักเหอย่างกว้างขวางเพื่อลดความยาวโฟกัสให้สั้นลง
·นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบแล้วยังมีเลนส์สามประเภทที่มีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนสำหรับช่วงที่มองเห็นช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
· * เลนส์ Planoconvex พื้นผิวทรงกลมและเลนส์ biconvex พื้นผิวทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไปตามความยาวคลื่น
· * เลนส์ planoconvex มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
· * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
· * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด กลั่นตัวอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
· * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<เลนส์นูนทรงกลมราคาไม่แพง> ข้อมูลจำเพาะทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.519
· ความเยื้องศูนย์:<3 '
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (400-700 นาโนเมตร)
·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 99%
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (83% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำหรับφD <φ10มม.)
· Scratch-Dig:60-40
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:400-700 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ10มม
·ระยะโฟกัส f:20.5 มม
·ขอบหนา te:2 มม
·ความหนากลาง tc:3.2 มม
·กลับโฟกัส fb:19.5 มม
·รัศมีของความโค้ง r:20.76 มม