เลนส์ S-SLB-40-60PIR2 planoconvex

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพื้นผิวต่ำกว่าเลนส์นูนทรงกลมหนึ่งระดับ (SLB-P)
    ·ใช้ได้กับระบบออปติคอลที่ไม่ต้องการคุณภาพ พื้นผิว สูงเช่นการใช้ ระบบไฟส่องสว่าง หรือการสังเกตการณ์
    ·ข้อมูลจำเพาะนอกเหนือจากคุณภาพพื้นผิวเกือบจะเหมือนกับเลนส์นูนทรงกลม (SLB-P)
    ·ยกเว้นการทดลองที่ งานละเอียด โดยใช้เลเซอร์เราขอแนะนำ เลนส์ นี้
    · เลนส์ ลาโน - สายวัด มีความคลาดทรงกลมน้อย
    ·นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบแล้วยังมีเลนส์สามประเภทที่มีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนสำหรับช่วงที่มองเห็นช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
    · * เลนส์ Planoconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ planoconvex มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด กลั่นตัวอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
    · * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เลนส์นูนทรงกลมราคาไม่แพง> ข้อมูลจำเพาะทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.519
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (750-1,550 นาโนเมตร)
    ·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 98.5%
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:750-1,550 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ40มม
    ·ระยะโฟกัส f:60 มม
    ·ขอบหนา te:2 มม
    ·ความหนากลาง tc:9.3 มม
    ·กลับโฟกัส fb:53.9 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:31.14 มม