S-TFA-50C08-1 กระจกเครื่องบิน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการการ การขัดเงา รอยขีดข่วนต่ำสำหรับเลเซอร์เช่นการทดลองอย่างง่ายและ แสงและทัศนอุปกรณ์ ส่องสว่าง
    ·ความแม่นยำของ พื้นผิว และการสะท้อนแสงอื่น ๆ จะเหมือนกับกระจก อะลูมิเนียม เลเซอร์ (TFA)
    · อะลูมิเนียม มีชั้นเคลือบป้องกันที่ทนต่อความเสียหายและสามารถเช็ดสิ่งสกปรกบน พื้นผิว กระจกออกได้
    ·สามารถรับการสะท้อนแสงที่มีความผันผวนน้อยกว่าในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่แสงที่มองเห็นไปจนถึงอินฟราเรดใกล้
    · * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
    · * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
    · * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกแบน อะลูมิเนียม ราคาไม่แพง> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    ·การ การเคลือบผิว:อัล + MgF 2
    ·ความ ความขนาน:<3 '
    · มุม:45 °
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น:10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ:20 เฮิร์ต)
    · Scratch-Dig:60-40
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมหรือวงรีที่จารึกไว้ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือ 90% ของ ขนาดภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
    ·ความหนา t:8 มม
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ
    · พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา