S-TFA-15C03-10 กระจกเครื่องบิน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการการ การขัดเงา รอยขีดข่วนต่ำสำหรับเลเซอร์เช่นการทดลองอย่างง่ายและ แสงและทัศนอุปกรณ์ ส่องสว่าง
·ความแม่นยำของ พื้นผิว และการสะท้อนแสงอื่น ๆ จะเหมือนกับกระจก อะลูมิเนียม เลเซอร์ (TFA)
· อะลูมิเนียม มีชั้นเคลือบป้องกันที่ทนต่อความเสียหายและสามารถเช็ดสิ่งสกปรกบน พื้นผิว กระจกออกได้
·สามารถรับการสะท้อนแสงที่มีความผันผวนน้อยกว่าในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่แสงที่มองเห็นไปจนถึงอินฟราเรดใกล้
· * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
· * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
· * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกแบน อะลูมิเนียม ราคาไม่แพง> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
·การ การเคลือบผิว:อัล + MgF 2
·ความ ความขนาน:<3 '
· มุม:45 °
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น:10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ:20 เฮิร์ต)
· Scratch-Dig:60-40
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมหรือวงรีที่จารึกไว้ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือ 90% ของ ขนาดภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ15มม
·ความหนา t:3 มม
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
· พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว ขัด