ตัวแยก PDBSH-50.8C1.5

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · กระจกแยกแสง ลายจุดเป็น ตัวแยก กระจกแยกแสง ที่มีการ การเคลือบผิว อะลูมิเนียม แพทเทิร์น จุดบน พื้นผิว กระจก
    ·มีการพึ่งพา มุม เพียงเล็กน้อยและสามารถใช้กับความยาวคลื่นในช่วงกว้างตั้งแต่บริเวณอัลตราไวโอเลตไปจนถึงย่านอินฟราเรด
    ·อัตราส่วนการส่งผ่านสะท้อนแสงจะปรับตามอัตราส่วนพื้นที่ของจุดเคลือบ
    ·ตรงกันข้ามกับตัวแยกลำแสงประเภทอิเล็กทริกแม้การเปลี่ยนมุมตกกระทบจะทำให้อัตราส่วนของการสะท้อนแสงและการส่งผ่านแทบไม่เปลี่ยนแปลง
    ·มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสองขนาดคือφ25.4มม. และφ50.8มม. และอัตราส่วนการส่งผ่านการสะท้อนแสงสามแบบคือ 7: 3, 5: 5 และ 3: 7
    · * การเลี้ยวเบนเกิดขึ้นเมื่อใช้กับลำแสงเลเซอร์ที่มีความสัมพันธ์กันสูง
    · * เมื่อเกิดแสงแสงกระจัดกระจายจะเกิดจากจุดต่างๆ
    · * การส่งผ่านที่ 45 องศาจะแสดงด้วยค่าเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
    · * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์
    · * มีโอกาสที่จะไม่แยกตามอัตราส่วนการแยกหากเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงตกกระทบบางมาก
    · * อย่าล้างด้วยน้ำตัวทำละลาย ฯลฯนี่เป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพของ พื้นผิว
    · * ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองเล็กน้อยและไม่มีการควบแน่น
    · * หากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเกาะอยู่ให้ใช้อากาศแห้งเป่าเบา ๆ แทนที่จะหายใจเข้าไป
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< กระจกแยกแสง Polka-Dot> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·ความ ความขนาน:<3 '
    ·การ การเคลือบผิว:หน้า / Al + mgf2 หลัง / ไม่เคลือบ
    ·มุม:0 ° -45 °
    ·ใช้งานช่วง ความยาวคลื่น:250-2,200 นาโนเมตร
    · Scratch-Dig:80-50
    ·จุด พิทช์:0.3 มม
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมไม่รวมเส้นรอบวง 1.5 มม
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·การสะท้อนแสง:การส่งผ่าน:50:50
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50.8มม
    ·ความหนา t:1.5 มม
    ·การส่งผ่าน (ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรอุบัติการณ์ 0 °):50% (+ 0 / -5%)