ตัวแยก PDBSH-25.4C1.5

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· กระจกแยกแสง ลายจุดเป็น ตัวแยก กระจกแยกแสง ที่มีการ การเคลือบผิว อะลูมิเนียม แพทเทิร์น จุดบน พื้นผิว กระจก
·มีการพึ่งพา มุม เพียงเล็กน้อยและสามารถใช้กับความยาวคลื่นในช่วงกว้างตั้งแต่บริเวณอัลตราไวโอเลตไปจนถึงย่านอินฟราเรด
·อัตราส่วนการส่งผ่านสะท้อนแสงจะปรับตามอัตราส่วนพื้นที่ของจุดเคลือบ
·ตรงกันข้ามกับตัวแยกลำแสงประเภทอิเล็กทริกแม้การเปลี่ยนมุมตกกระทบจะทำให้อัตราส่วนของการสะท้อนแสงและการส่งผ่านแทบไม่เปลี่ยนแปลง
·มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสองขนาดคือφ25.4มม. และφ50.8มม. และอัตราส่วนการส่งผ่านการสะท้อนแสงสามแบบคือ 7: 3, 5: 5 และ 3: 7
· * การเลี้ยวเบนเกิดขึ้นเมื่อใช้กับลำแสงเลเซอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันสูง
· * เมื่อเกิดแสงแสงกระจัดกระจายจะเกิดจากจุดต่างๆ
· * การส่งผ่านที่ 45 องศาจะแสดงด้วยค่าเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
· * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์
· * มีโอกาสที่จะไม่แยกตามอัตราส่วนการแยกหากเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงตกกระทบบางมาก
· * อย่าล้างด้วยน้ำตัวทำละลาย ฯลฯนี่เป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพของ พื้นผิว
· * ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองเล็กน้อยและไม่มีการควบแน่น
· * หากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเกาะอยู่ให้ใช้อากาศแห้งเป่าเบา ๆ แทนที่จะหายใจเข้าไป
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< กระจกแยกแสง Polka-Dot> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
·ความ ความขนาน:<3 '
·การ การเคลือบผิว:หน้า / Al + mgf2 หลัง / ไม่เคลือบ
·มุม:0 ° -45 °
·ใช้งานช่วง ความยาวคลื่น:250-2,200 นาโนเมตร
· Scratch-Dig:80-50
·จุด พิทช์:0.3 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมไม่รวมเส้นรอบวง 1.5 มม
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·การสะท้อนแสง:การส่งผ่าน:50:50
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25.4มม
·ความหนา t:1.5 มม
·การส่งผ่าน (ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรอุบัติการณ์ 0 °):50% (+ 0 / -5%)