TFAG-50C08-10 กระจกเครื่องบินเงิน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·กระจกสะท้อนแสงรวมระนาบเคลือบด้วยเงิน (ag) ที่สามารถรับการสะท้อนแสงได้สูงในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่แสงที่มองเห็นไปจนถึงอินฟราเรด
    ·เนื่องจากเงินถูกเคลือบด้วยเมมเบรนป้องกันจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องออกซิเดชั่นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในระยะเวลานาน
    ·การสะท้อนแสงที่สูงกว่า กระจก อะลูมิเนียม สามารถรับได้ใน ความยาวคลื่น ตั้งแต่มองเห็นไปจนถึงอินฟราเรด
    ·การพึ่งพาอุบัติการณ์น้อยกว่าฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกและสามารถใช้จัดเรียงในมุมตกกระทบต่างๆ
    ·เนื่องจากได้รับการเคลือบด้วย ฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วนจึงไม่น่าจะยังคงอยู่เมื่อเช็ดด้วยผ้า ฯลฯ
    · * สำหรับการเก็บรักษาระยะยาวให้ใช้ de-oxidizer เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของสีเงิน
    · * การสูญเสียแสงอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับเงินเมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
    · * ใช้กระจก ฟิล์ม อิเล็กทริกหลายชั้น (TFVM) สำหรับอุบัติการณ์ 0 ° -45 °
    · * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกแบนสีเงิน> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้น Ag + อิเล็กทริก
    ·การสะท้อนแสง:R ≥ 97.5% โดยเฉลี่ย (450-2,000 นาโนเมตร)
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
    ·ความ ความขนาน:<3 '
    · Scratch-Dig:40-20
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:450 ถึง 2,000 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
    ·ความหนา t:8 มม
    · พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา
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
    TFAG-50C08-10 กระจกเครื่องบินเงิน | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย