TFAG-12.7C05-10 กระจก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·กระจกสะท้อนแสงรวมระนาบเคลือบด้วยเงิน (ag) ที่สามารถรับการสะท้อนแสงได้สูงในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่แสงที่มองเห็นไปจนถึงอินฟราเรด
·เนื่องจากเงินถูกเคลือบด้วยเมมเบรนป้องกันจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องออกซิเดชั่นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในระยะเวลานาน
·การสะท้อนแสงที่สูงกว่า กระจก อะลูมิเนียม สามารถรับได้ใน ความยาวคลื่น ตั้งแต่มองเห็นไปจนถึงอินฟราเรด
·การพึ่งพาอุบัติการณ์น้อยกว่าฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกและสามารถใช้จัดเรียงในมุมตกกระทบต่างๆ
·เนื่องจากได้รับการเคลือบด้วย ฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วนจึงไม่น่าจะยังคงอยู่เมื่อเช็ดด้วยผ้า ฯลฯ
· * สำหรับการเก็บรักษาระยะยาวให้ใช้ de-oxidizer เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของสีเงิน
· * การสูญเสียแสงอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับเงินเมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
· * ใช้กระจก ฟิล์ม อิเล็กทริกหลายชั้น (TFVM) สำหรับอุบัติการณ์ 0 ° -45 °
· * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกแบนสีเงิน> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้น Ag + อิเล็กทริก
·การสะท้อนแสง:R ≥ 97.5% โดยเฉลี่ย (450-2,000 นาโนเมตร)
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
·ความ ความขนาน:<3 '
· Scratch-Dig:40-20
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:450 ถึง 2,000 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ12.7มม
·ความหนา t:5 มม
· พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว ขัด