เครื่องขยาย BEHP-10-1064

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เครื่องขยายลำแสงเลเซอร์ที่รองรับเลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
· Collimation สามารถปรับได้อย่างประณีตด้วย ฟังก์ชั่น แก้ไขไดออปเตอร์
·ด้วยการ การออกแบบ เลนส์ ที่คำนึงถึงความคลาดเคลื่อนของคลื่นด้านหน้าจึงสามารถใช้ในระบบออปติคอลที่มี ความแม่นยำ สูงเช่นอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเลเซอร์
· ระบบ ออปติคัลของเครื่องขยายลำแสงมีโครงสร้างช่องว่างอากาศที่ไม่ใช้กาวในการ กาว เลนส์
·ด้วยการหมุน แหวน ไดออปเตอร์ที่อยู่ตรงกลางของตัวขยายลำแสงทำให้สามารถสลับระหว่างลำแสงโคลิเมตและลำแสงที่แตกต่างจากลำแสงที่โฟกัสได้
·ใช้เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับ collimating อย่างเข้มงวดหรือ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงมีความหลากหลาย
·มีตัวจับขยายลำแสงเลเซอร์ (BE-M22H, BE-M34H) พร้อมประตูที่ปรับได้อย่างละเอียดสำหรับตัวขยายคานยึด
· * ไม่สามารถใช้เครื่องขยายลำแสงในทิศทางย้อนกลับเพื่อ ฟังก์ชั่น เป็นคอนเดนเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงสำหรับสร้างแสงที่มีคอลลิเมชั่น
· * คำนวณ มุม แตกต่างของลำแสงเลเซอร์และ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงและใช้ ระบบ แสงที่เหมาะสมตามนั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<Laser Expander for High อุปกรณ์แหล่งจ่าย> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ เลนส์ : ควอตซ์ สังเคราะห์
·การกำหนดค่า เลนส์ : 2 กลุ่ม 4 ชิ้น (ประเภทกาลิเลียน)
· ค่ามุมมองของการแสดงผล: 2 ° (ทุก เหล็กฉาก)
·การ การเคลือบผิว: ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (ออกแบบ ความยาวคลื่น และ 633 นาโนเมตร)
· Telescopic จำนวน เลนส์ Barrel Length: ± 5 mm
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· การออกแบบ ความยาวคลื่น: 1,064 นาโนเมตร
·กำลังขยายของลำแสง: 10x
·เส้นผ่านศูนย์กลางของอุบัติการณ์: φ3มม
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *: 7 J / cm2
· * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz