เครื่องขยายลำแสง BEHP-5-532

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เครื่องขยายลำแสงเลเซอร์ที่รองรับเลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
    · Collimation สามารถปรับได้อย่างประณีตด้วย ฟังก์ชั่น แก้ไขไดออปเตอร์
    ·ด้วยการ การออกแบบ เลนส์ ที่คำนึงถึงความคลาดเคลื่อนของคลื่นด้านหน้าจึงสามารถใช้ในระบบออปติคอลที่มี ความแม่นยำ สูงเช่นอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเลเซอร์
    · ระบบ ออปติคัลของเครื่องขยายลำแสงมีโครงสร้างช่องว่างอากาศที่ไม่ใช้กาวในการ กาว เลนส์
    ·ด้วยการหมุน แหวน ไดออปเตอร์ที่อยู่ตรงกลางของตัวขยายลำแสงทำให้สามารถสลับระหว่างลำแสงโคลิเมตและลำแสงที่แตกต่างจากลำแสงที่โฟกัสได้
    ·ใช้เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับ collimating อย่างเข้มงวดหรือ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงมีความหลากหลาย
    ·มีตัวจับขยายลำแสงเลเซอร์ (BE-M22H, BE-M34H) พร้อมประตูที่ปรับได้อย่างละเอียดสำหรับตัวขยายคานยึด
    · * ไม่สามารถใช้เครื่องขยายลำแสงในทิศทางย้อนกลับเพื่อ ฟังก์ชั่น เป็นคอนเดนเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงสำหรับสร้างแสงที่มีคอลลิเมชั่น
    · * คำนวณ มุม แตกต่างของลำแสงเลเซอร์และ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงและใช้ ระบบ แสงที่เหมาะสมตามนั้น
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Laser Expander for High อุปกรณ์แหล่งจ่าย> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ เลนส์ : ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·การกำหนดค่า เลนส์ : 2 กลุ่ม 4 ชิ้น (ประเภทกาลิเลียน)
    · ค่ามุมมองของการแสดงผล: 2 ° (ทุก เหล็กฉาก)
    ·การ การเคลือบผิว: ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (ออกแบบ ความยาวคลื่น และ 633 นาโนเมตร)
    · Telescopic จำนวน เลนส์ Barrel Length: ± 5 mm
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น: 532 นาโนเมตร
    ·กำลังขยายของลำแสง: 5x
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของอุบัติการณ์: φ6มม
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *: 5 J / cm2
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz