เลนส์ CDL-1515-100PM

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วยเลนส์เว้าชิ้นเดียวที่ทำโดยยึดเลนส์ผิวทรงกระบอกสองชิ้นที่มีความยาวคลื่นต่างกันเพื่อกระจายดัชนีการหักเหของแสงทำให้สามารถสร้างเส้นแคบใกล้ขีด จำกัด ทางทฤษฎีได้
    ·แนะนำให้ใช้ เลนส์ ลาโน - สายวัด ทรงกระบอก (CLB-P) เมื่อมีปัญหาเลือดออกสีหรือเส้นเบลอ
    ·ออกแบบมาเพื่อลดความเบี่ยงเบนของโฟกัสในช่วงแสงที่มองเห็นได้ทั้งหมด
    ·เนื่องจากทิศทางของเส้นควบแน่นขนานกับด้านข้าง (B) ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปรับแสงจึงทำได้ง่าย
    ·สามารถใช้แทนส แผ่นสลิท ในสเปกโตรมิเตอร์และอื่น ๆ ได้
    ·มีตัว เลนส์โฮลเดอร์ ทรงกระบอก (CHA) สำหรับยึด เลนส์ กระบอกสูบ ไม่มีสี
    · * เลนส์ กระบอกสูบ สีเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
    · * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
    · * การที่แสงคู่ขนานตกกระทบจากด้านตรงข้ามทำให้สายคอนเดนซิ่งหนาขึ้น
    · * ในทิศทางเส้นสร้าง (ทิศทาง B) ไม่มีเอฟเฟกต์ เลนส์ ไม่มีสีลักษณะ ข้อต่อลด ความคลาดหรือความสามารถในการกลั่นตัวของแสง
    · * เมื่อแสง เชิงเส้น เข้าสู่ เลนส์ กระบอกสูบ ไม่มีสีจะไม่เป็นแสงขนาน
    · * เปลี่ยนทิศทางของเส้นสร้าง (ทิศทาง B)
    · * แสงขนานคุณภาพสูงที่ตกกระทบกับ เลนส์ เป็นสิ่งจำเป็นในการควบแน่นแสงให้อยู่ในแนวแคบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ กระบอกสูบ สี> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:N-SF5 / BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:สีน้ำเงิน:486.1 นาโนเมตรสีเขียว:546.1 นาโนเมตรสีแดง:656.3 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
    · กาว:กาว ยูวีรักษาได้
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:60-40
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของ ขนาดภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · AXB:15 X 15 มม
    ·ระยะโฟกัส f:100 มม
    ·ขอบหนา te:4.3 มม
    ·ความหนากลาง tc:5 มม
    ·กลับโฟกัส fb