เลนส์ กระบอกสูบ CDL-1515-50PM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยเลนส์เว้าชิ้นเดียวที่ทำโดยยึดเลนส์ผิวทรงกระบอกสองชิ้นที่มีความยาวคลื่นต่างกันเพื่อกระจายดัชนีการหักเหของแสงทำให้สามารถสร้างเส้นแคบใกล้ขีด จำกัด ทางทฤษฎีได้
·แนะนำให้ใช้ เลนส์ ลาโน - สายวัด ทรงกระบอก (CLB-P) เมื่อมีปัญหาเลือดออกสีหรือเส้นเบลอ
·ออกแบบมาเพื่อลดความเบี่ยงเบนของโฟกัสในช่วงแสงที่มองเห็นได้ทั้งหมด
·เนื่องจากทิศทางของเส้นควบแน่นขนานกับด้านข้าง (B) ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปรับแสงจึงทำได้ง่าย
·สามารถใช้แทนส แผ่นสลิท ในสเปกโตรมิเตอร์และอื่น ๆ ได้
·มีตัว เลนส์โฮลเดอร์ ทรงกระบอก (CHA) สำหรับยึด เลนส์ กระบอกสูบ ไม่มีสี
· * เลนส์ กระบอกสูบ สีเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
· * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
· * การที่แสงคู่ขนานตกกระทบจากด้านตรงข้ามทำให้สายคอนเดนซิ่งหนาขึ้น
· * ในทิศทางเส้นสร้าง (ทิศทาง B) ไม่มีเอฟเฟกต์ เลนส์ ไม่มีสีลักษณะ ข้อต่อลด ความคลาดหรือความสามารถในการกลั่นตัวของแสง
· * เมื่อแสง เชิงเส้น เข้าสู่ เลนส์ กระบอกสูบ ไม่มีสีจะไม่เป็นแสงขนาน
· * เปลี่ยนทิศทางของเส้นสร้าง (ทิศทาง B)
· * แสงขนานคุณภาพสูงที่ตกกระทบกับ เลนส์ เป็นสิ่งจำเป็นในการควบแน่นแสงให้อยู่ในแนวแคบ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ กระบอกสูบ สี> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:N-SF5 / BK7
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:สีน้ำเงิน:486.1 นาโนเมตรสีเขียว:546.1 นาโนเมตรสีแดง:656.3 นาโนเมตร
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
· กาว:กาว ยูวีรักษาได้
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:60-40
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของ ขนาดภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· AXB:15 X 15 มม
·ระยะโฟกัส f:50 มม
·ขอบหนา te:4.7 มิล
·ความหนากลาง tc:6 มม
·กลับโฟกัส fb: