เลนส์ DL-25-100NM

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ ไม่มีสีที่มีความยาวโฟกัสเป็นลบ
    ·ด้วยเลนส์เว้าเดี่ยวที่สร้างขึ้นโดยยึดเลนส์สองชิ้นที่มีความยาวคลื่นต่างกันเพื่อกระจายดัชนีการหักเหของแสงความคลาดสีและทรงกลมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับเลนส์ทรงกลมเดี่ยว
    ·ปรับให้เหมาะสมสำหรับความเบี่ยงเบนต่ำของทางยาวโฟกัสและลดความคลาดเคลื่อนในช่วงแสงที่มองเห็นทั้งหมด
    ·สามารถใช้ร่วมกับ เลนส์ ไม่มีสีที่มีระยะโฟกัสเป็นบวกเพื่อสร้างเครื่องขยายลำแสงประเภทกาลิเลียน
    ·แก้ไขไม่เพียง แต่สำหรับความคลาดของจุดบน แกน วัตถุ แต่ยังรวมถึงความคลาดโคม่านอก แกน และสายตาเอียงด้วย
    · * เลนส์ ติกเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
    · * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
    · * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านตรงข้ามทำให้เกิดความคลาดสีและทรงกลมและขยาย จุด กลั่นตัว
    · * ความคลาดสีอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้กับความยาวคลื่นที่อยู่นอกช่วงที่มองเห็นได้
    · * นอกจากนี้การส่งผ่านอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ สีลบลบ> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:N-BAF10 / N-SF10
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:486.1 นาโนเมตร 546.1 นาโนเมตร 656.3 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
    · กาว:กาว ยูวีรักษาได้
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 เจ / ซม 2
    · Scratch-Dig:40-20
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25มม
    ·ระยะโฟกัส f:-99.94 มม
    ·ความหนากลาง tc:4.6 มม
    ·ขอบหนา te:5.9 มม
    ·กลับโฟกัส:-102.32 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
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
    เลนส์ DL-25-100NM | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย