เครื่องขยาย BEZHP-1 / 3-532

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ตัวขยายลำแสงเลเซอร์ชนิดปรับซูมได้ (ซูม 1 ถึง 3 เท่า) สำหรับการ ใช้ งานที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
    · Collimation สามารถปรับได้อย่างประณีตด้วย ฟังก์ชั่น แก้ไขไดออปเตอร์
    ·ด้วยการ การออกแบบ เลนส์ ที่คำนึงถึงความคลาดเคลื่อนของคลื่นด้านหน้าจึงสามารถใช้ในระบบออปติคอลที่มี ความแม่นยำ สูงเช่นอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเลเซอร์
    · ระบบ ออปติคอลของเครื่องขยายลำแสงมีโครงสร้างช่องว่างอากาศที่ไม่ กาว เลนส์ ทำให้สามารถใช้เลเซอร์ที่มี เอาต์พุต สูงได้
    ·ด้วยการใช้การกำหนดค่า เลนส์ ประเภท Galilean จำนวนของ เลนส์ แก้ไขความคลาดได้ลดลงและความยาวทั้งหมดของตัวขยายจะสั้นลง
    ·ด้วยการหมุน แหวน ไดออปเตอร์ที่อยู่ตรงกลางของตัวขยายลำแสงทำให้สามารถสลับระหว่างลำแสงโคลิเมตและลำแสงที่แตกต่างจากลำแสงที่โฟกัสได้
    ·ใช้เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับ collimating อย่างเข้มงวดหรือ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงมีความหลากหลาย
    ·มีตัวจับขยายลำแสงเลเซอร์ (BE-M22H, BE-M34H) พร้อมประตูที่ปรับได้อย่างละเอียดสำหรับตัวขยายคานยึด
    · * ไม่สามารถใช้ตัวขยายลำแสงในทิศทางย้อนกลับเพื่อ ฟังก์ชั่น เป็นคอนเดนเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง
    · * คำนวณ มุม แตกต่างของลำแสงเลเซอร์และ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงและใช้ ระบบ แสงที่เหมาะสมตามนั้น
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·การขยายตัวแปร: x1 ถึง x3
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น: 532 นาโนเมตร
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของอุบัติการณ์: φ5มม
    · Laser Yield Strength *: 5.0 J / cm2 * Laser ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns, Repetition เครื่องวัดความถี่ 20 Hz
    ·การ การเคลือบผิว: ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนหลายชั้น
    · วัสดุ: ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·มวล: 0.3 กก.
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
    เครื่องขยาย BEZHP-1 / 3-532 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย