เลนส์ DL-15-30PNIR

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วย เลนส์ เดี่ยวที่สร้างขึ้นโดยยึด เลนส์ สองตัวที่ ความยาวคลื่น แตกต่างกันเพื่อกระจายดัชนีการหักเหของแสงความคลาดสีและทรงกลมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับ เลนส์ ทรงกลมเดี่ยว
    ·ใช้เป็น เลนส์ คอนเดนซิ่งสำหรับเลเซอร์ LD หรือ YAG ใกล้อินฟราเรด (1,064 นาโนเมตร)
    ·ผ่านการ การออกแบบ เลนส์ ดีที่สุดความยาวโฟกัสแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงอินฟราเรดใกล้
    ·ระยะโฟกัส 700 นาโนเมตร 880 นาโนเมตรและ 1,100 นาโนเมตรถูกจับคู่และปรับให้เหมาะสมเพื่อลดความคลาดให้น้อยที่สุด
    ·เนื่องจากทั้งความคลาดเคลื่อนทรงกลมและความคลาดเคลื่อนของสีได้รับการแก้ไขอย่างดีจึงเหมาะสมที่สุดในการใช้ เลนส์ collimating แบบเลเซอร์
    ·แก้ไขไม่เพียง แต่สำหรับความคลาดของจุดบน แกน วัตถุ แต่ยังรวมถึงความคลาดโคม่านอก แกน และสายตาเอียงด้วย
    ·ยังมี เลนส์ คอนเดนซิ่งชนิดช่องว่างอากาศ (NYTL / NYDL) สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์
    · * ใช้ เลนส์ ไม่มีสีเมื่อถ่าย ภาพ ด้วยระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
    · * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
    · * เลนส์ ติกเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
    · * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
    · * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านตรงข้ามทำให้เกิดความคลาดสีและทรงกลมและขยาย จุด กลั่นตัว
    · * ความคลาดสีและความคลาดทรงกลมจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ในช่วงที่มองเห็นได้นอกจากนี้การส่งผ่านอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ สีใกล้อินฟราเรด> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:N-LAK22 / SF6
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:700 นาโนเมตร 880 นาโนเมตร 1,100 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนหลายชั้น (700-1,550 นาโนเมตร)
    · กาว:กาว ยูวีรักษาได้
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 เจ / ซม 2
    · Scratch-Dig:40-20
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ15มม
    ·ระยะโฟกัส f:30.1 มม
    ·ความหนากลาง tc:7.4 มม
    ·ขอบหนา te:5.6 มม
    ·กลับโฟกัส fb:26.0 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '