เลนส์ DL-15-25PNIR

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วย เลนส์ เดี่ยวที่สร้างขึ้นโดยยึด เลนส์ สองตัวที่ ความยาวคลื่น แตกต่างกันเพื่อกระจายดัชนีการหักเหของแสงความคลาดสีและทรงกลมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับ เลนส์ ทรงกลมเดี่ยว
·ใช้เป็น เลนส์ คอนเดนซิ่งสำหรับเลเซอร์ LD หรือ YAG ใกล้อินฟราเรด (1,064 นาโนเมตร)
·ผ่านการ การออกแบบ เลนส์ ดีที่สุดความยาวโฟกัสแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงอินฟราเรดใกล้
·ระยะโฟกัส 700 นาโนเมตร 880 นาโนเมตรและ 1,100 นาโนเมตรถูกจับคู่และปรับให้เหมาะสมเพื่อลดความคลาดให้น้อยที่สุด
·เนื่องจากทั้งความคลาดเคลื่อนทรงกลมและความคลาดเคลื่อนของสีได้รับการแก้ไขอย่างดีจึงเหมาะสมที่สุดในการใช้ เลนส์ collimating แบบเลเซอร์
·แก้ไขไม่เพียง แต่สำหรับความคลาดของจุดบน แกน วัตถุ แต่ยังรวมถึงความคลาดโคม่านอก แกน และสายตาเอียงด้วย
·ยังมี เลนส์ คอนเดนซิ่งชนิดช่องว่างอากาศ (NYTL / NYDL) สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์
· * ใช้ เลนส์ ไม่มีสีเมื่อถ่าย ภาพ ด้วยระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
· * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
· * เลนส์ ติกเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
· * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
· * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านตรงข้ามทำให้เกิดความคลาดสีและทรงกลมและขยาย จุด กลั่นตัว
· * ความคลาดสีและความคลาดทรงกลมจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ในช่วงที่มองเห็นได้นอกจากนี้การส่งผ่านอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ สีใกล้อินฟราเรด> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:N-LAK22 / SF6
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:700 นาโนเมตร 880 นาโนเมตร 1,100 นาโนเมตร
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนหลายชั้น (700-1,550 นาโนเมตร)
· กาว:กาว ยูวีรักษาได้
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 เจ / ซม 2
· Scratch-Dig:40-20
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ15มม
·ระยะโฟกัส f:25 มม
·ความหนากลาง tc:8.1 มม
·ขอบหนา te:5.8 มม
·กลับโฟกัส fb:20.6 มม
· ความเยื้องศูนย์:<3 '