SLCFU-25-200P เลนส์ planoconvex

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·แคลเซียมฟลูออไรด์ (caf2) เป็นคริสตัลที่มีคุณสมบัติการส่งผ่านที่ดีเยี่ยมในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่ UV (200 นาโนเมตร) ถึงใกล้อินฟราเรด (8 m)เลนส์ planoconvex ที่ใช้ caf2 นี้
· CaF2 ถูกใช้ในบริเวณอัลตราไวโอเลต - อินฟราเรดเนื่องจากมีลักษณะการส่งผ่านสูงในบริเวณอัลตราไวโอเลตเนื่องจากไม่มีสิ่งสกปรกและข้อบกพร่องของคริสตัล
·เมื่อเทียบกับคริสตัลอื่น ๆ แล้ว caf2 มี ความทนทาน สูงกว่าเมื่อพิจารณาถึงความชื้นและสามารถจัดการได้ในลักษณะเดียวกับชิ้นส่วนออปติกทั่วไปอื่น ๆ
·เนื่องจากผลึก caf2 เป็นไอโซโทรปิกจึงไม่มีการหักเหสองเท่า (ลักษณะโพลาไรซ์)
· * ผลึก CaF2 มี "ความแตกแยก" ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแตกออกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน
· * นอกจากนี้ caf2 ยังมี ความแข็ง ต่ำและสามารถเกิดรอยขีดข่วนได้เมื่อ หน้าสัมผัส กับแก้วหรือโลหะ
· * ระมัดระวังในการจัดการองค์ประกอบต่างๆ
· * พื้นผิว ไม่มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
· * เมื่อสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนของ พื้นผิว (3% ต่อ พื้นผิว) การส่งผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 94%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<แคลเซียมฟลูออไรด์ เลนส์ planoconvex> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:CaF2 สำหรับ แสงและทัศนอุปกรณ์
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:5 ไมครอน
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·การสะท้อน พื้นผิว:3% (ต่อ พื้นผิว)
· รูปทรง:ระนาบทรงกลม - สายวัด พื้นผิวทั้งสองขัดเงา
· ความเยื้องศูนย์:<3 '
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:60-40
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·ระยะโฟกัส f:200 มม
·กลับโฟกัส fb:198 มม
·ขอบหนา te:2.0 มม
·ความหนากลาง tc:3.0 มม