SLCFU-25-100P เลนส์ planoconvex

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·แคลเซียมฟลูออไรด์ (caf2) เป็นคริสตัลที่มีคุณสมบัติการส่งผ่านที่ดีเยี่ยมในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่ UV (200 นาโนเมตร) ถึงใกล้อินฟราเรด (8 m)เลนส์ planoconvex ที่ใช้ caf2 นี้
    · CaF2 ถูกใช้ในบริเวณอัลตราไวโอเลต - อินฟราเรดเนื่องจากมีลักษณะการส่งผ่านสูงในบริเวณอัลตราไวโอเลตเนื่องจากไม่มีสิ่งสกปรกและข้อบกพร่องของคริสตัล
    ·เมื่อเทียบกับคริสตัลอื่น ๆ แล้ว caf2 มี ความทนทาน สูงกว่าเมื่อพิจารณาถึงความชื้นและสามารถจัดการได้ในลักษณะเดียวกับชิ้นส่วนออปติกทั่วไปอื่น ๆ
    ·เนื่องจากผลึก caf2 เป็นไอโซโทรปิกจึงไม่มีการหักเหสองเท่า (ลักษณะโพลาไรซ์)
    · * ผลึก CaF2 มี "ความแตกแยก" ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแตกออกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน
    · * นอกจากนี้ caf2 ยังมี ความแข็ง ต่ำและสามารถเกิดรอยขีดข่วนได้เมื่อ หน้าสัมผัส กับแก้วหรือโลหะ
    · * ระมัดระวังในการจัดการองค์ประกอบต่างๆ
    · * พื้นผิว ไม่มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
    · * เมื่อสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนของ พื้นผิว (3% ต่อ พื้นผิว) การส่งผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 94%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<แคลเซียมฟลูออไรด์ เลนส์ planoconvex> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:CaF2 สำหรับ แสงและทัศนอุปกรณ์
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:5 ไมครอน
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·การสะท้อน พื้นผิว:3% (ต่อ พื้นผิว)
    · รูปทรง:ระนาบทรงกลม - สายวัด พื้นผิวทั้งสองขัดเงา
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ระยะโฟกัส f:100 มม
    ·กลับโฟกัส fb:98 มม
    ·ขอบหนา te:2.0 มม
    ·ความหนากลาง tc:4.1 มม
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
    SLCFU-25-100P เลนส์ planoconvex | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย