เลนส์ CPC-14.24C29.02-P

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ พาราโบลาชนิดสะท้อนภายในเป็น องค์ประกอบ ออพติคอลที่สามารถรวบรวมการตกกระทบของแสงจากทิศทางต่างๆไปยังใบหน้าสุดท้ายที่ปล่อยรังสีโดยการสะท้อนจากใบหน้าด้านข้างที่มีความคล่องตัว
·ใช้เป็นคอนเดนเซอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
·มุม 25 °สสาร
เมื่อใช้การสะท้อนภายในของกระจกการกำหนดค่าจึงสามารถทำให้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับ ระบบ เลนส์
·ด้วยการใช้เทคโนโลยีการกด งานขึ้นรูป เลนส์ แก้ว เลนส์ ทั้งประสิทธิภาพสูงและราคาต่ำ
· * เนื่องจากมีการสะท้อนแสงทั้งหมดที่ด้านข้าง (แอสเฟียริก) การสะท้อนแสงจะแย่ลงอย่างมากหากมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ด้านข้าง
· * การสะท้อนแสงด้านข้าง 99% ขึ้นไป แต่การ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนจะไม่ถูกนำไปใช้กับเหตุการณ์และพื้นผิวที่เปล่งออกมาดังนั้นการสูญเสียการสะท้อนจะเกิดขึ้น 4% สำหรับแต่ละชิ้น
· * แสงที่ปล่อยออกมาจาก พื้นผิว ด้านท้ายจะไม่รวมตัวเป็นจุดเดียว แต่จะกระจายแบบสุ่มในพื้นที่ขนาดใหญ่แทน
· * ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้กับลำแสงควบแน่นหรือลำแสงโคลิเมชั่นได้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ พาราโบลาสะท้อนภายใน> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:เทียบเท่ากับB270®
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
· มุม รับที่อนุญาต:25 °
· Scratch-Dig:พื้นผิวปลายทั้งสอง:80-50 พื้นผิว ด้านข้าง ( พื้นผิว แอสเฟียร์):160-50
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:เลนส์ พาราโบลาชนิดสะท้อนภายใน