เลนส์ planoconvex SLGE-25-25P

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·โมโนคริสตัลเจอร์เมเนียมที่ใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการดูดซับต่ำในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด 2-20 µm สามารถใช้เป็นองค์ประกอบแสงที่มีแสงอินฟราเรดได้
    · เลนส์ เดี่ยวที่ทำจากคริสตัลเจอร์เมเนียมนี้
    ·ใช้เป็น เลนส์ ของกล้องสำหรับสังเกตรังสีอินฟราเรดเช่นเทอร์โมกราฟฟี
    ·ลักษณะมีความแวววาวของโลหะซึ่งไม่ส่งแสง แต่จะส่งย่านอินฟราเรดในวงกว้างที่มากกว่า 2-20 µm
    ·ความยาวคลื่น 1.5 µm หรือน้อยกว่าจะไม่ถูกส่งทำให้มีประสิทธิภาพในการเป็น ชุดกรอง สำหรับการส่งสัญญาณอินฟราเรดเช่นกัน
    ·เนื่องจากมี ดัชนีหักเห ตั้งแต่ 4 ขึ้นไปความโค้งจึงอ่อนโยนกว่า เลนส์ แก้ว
    ·เจอร์เมเนียมไม่เป็นอันตรายต่อ ตัวเครื่อง มนุษย์ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
    · * เลนส์ เจอร์เมเนียมมีความแวววาวของโลหะที่สะท้อนและดูดซับแสงที่มองเห็นได้ป้องกันการส่งผ่าน
    · * เลนส์ เจอร์เมเนียมที่ไม่มีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนจะสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนของ พื้นผิว จึงมีการส่งผ่านประมาณ 42%
    · * ผลกระทบของสเปกตรัมการแผ่รังสีเนื่องจากอุณหภูมิจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเมื่อวัดความยาวคลื่นอินฟราเรด
    · * หากใช้ ผลิตภัณฑ์ ในสภาพแวดล้อม 30 ° C ขึ้นไปแสงที่แผ่รังสีอินฟราเรด (ใกล้ 9.6 μm) จะถูกปล่อยออกมาจากสารทุกชนิดและไม่สามารถสังเกตสเปกตรัมอินฟราเรดได้อย่างถูกต้อง
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เจอร์เมเนียม เลนส์ เดี่ยว> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:เจอร์เมเนียม (ge)
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:10.6 ไมครอน
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·การสะท้อน พื้นผิว:36% (ความยาวคลื่น 5 µm)
    · รูปทรง:ระนาบทรงกลม - สายวัด พื้นผิวทั้งสองขัดเงา
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ระยะโฟกัส f:25 มม
    ·กลับโฟกัส fb:24.25 มม
    ·ขอบหนา te:1.95 มม