SLSH-25-100P เลนส์ planoconvex

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·คริสตัลแซฟไฟร์เป็นผลึกโปร่งใสที่ไม่ดูดซับแสงที่มองเห็นได้ถึง ความยาวคลื่น อินฟราเรด 5 μmนอกจากนี้คริสตัลแซฟไฟร์ คุณสมบัติ มี ความแข็ง สูงมากและทนทานต่อการขูดขีดเลนส์ เดี่ยวที่ทำจากคริสตัลแซฟไฟร์นี้
    ·เนื่องจากคริสตัลแซฟไฟร์มีความเสถียรทางเคมีสูงจึงใช้สำหรับ อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง กลางแจ้ง
    ·เนื่องจากไม่มีการดูดซึม (1.4 μm, 2.2 μm, 2.7 μm) เนื่องจากน้ำ (OH radical) จึงสามารถใช้กับ เลนส์ ใกล้อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ได้
    ·แซฟไฟร์ไม่เป็นอันตรายต่อ ตัวเครื่อง มนุษย์ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
    ·พลอยไพลินเป็นผลึกแซฟไฟร์ธรรมชาติซึ่งปลอมปนด้วยไอออนของโลหะเช่นเหล็กและ ไททาเนียม
    ·คริสตัลแซฟไฟร์เทียมไม่มีสีและโปร่งใส
    · * พื้นผิว ไม่มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
    · * เมื่อสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนของ พื้นผิว (7.7% ต่อ พื้นผิว) การส่งผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 86.5%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Sapphire planoconvex เลนส์> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:คริสตัลแซฟไฟร์ออปติคอล (คริสตัล แกนเดียว )
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    · รูปทรง:ระนาบทรงกลม - สายวัด พื้นผิวทั้งสองขัดเงา
    · ความเยื้องศูนย์:<10 '
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:60-40
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ระยะโฟกัส f:100 มม
    ·กลับโฟกัส fb:98.3 มม
    ·ขอบหนา te:2.0 มม
    ·ความหนากลาง tc:3.0 มม
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
    SLSH-25-100P เลนส์ planoconvex | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย