SLSH-25-50P เลนส์ planoconvex

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·คริสตัลแซฟไฟร์เป็นผลึกโปร่งใสที่ไม่ดูดซับแสงที่มองเห็นได้ถึง ความยาวคลื่น อินฟราเรด 5 μmนอกจากนี้คริสตัลแซฟไฟร์ คุณสมบัติ มี ความแข็ง สูงมากและทนทานต่อการขูดขีดเลนส์ เดี่ยวที่ทำจากคริสตัลแซฟไฟร์นี้
·เนื่องจากคริสตัลแซฟไฟร์มีความเสถียรทางเคมีสูงจึงใช้สำหรับ อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง กลางแจ้ง
·เนื่องจากไม่มีการดูดซึม (1.4 μm, 2.2 μm, 2.7 μm) เนื่องจากน้ำ (OH radical) จึงสามารถใช้กับ เลนส์ ใกล้อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ได้
·แซฟไฟร์ไม่เป็นอันตรายต่อ ตัวเครื่อง มนุษย์ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
·พลอยไพลินเป็นผลึกแซฟไฟร์ธรรมชาติซึ่งปลอมปนด้วยไอออนของโลหะเช่นเหล็กและ ไททาเนียม
·คริสตัลแซฟไฟร์เทียมไม่มีสีและโปร่งใส
· * พื้นผิว ไม่มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
· * เมื่อสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนของ พื้นผิว (7.7% ต่อ พื้นผิว) การส่งผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 86.5%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<Sapphire planoconvex เลนส์> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:คริสตัลแซฟไฟร์ออปติคอล (คริสตัล แกนเดียว )
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
· รูปทรง:ระนาบทรงกลม - สายวัด พื้นผิวทั้งสองขัดเงา
· ความเยื้องศูนย์:<10 '
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:60-40
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·ระยะโฟกัส f:50 มม
·กลับโฟกัส fb:47.7 มม
·ขอบหนา te:2.0 มม
·ความหนากลาง tc:4.1 มม