เป็นหนึ่งบริษัท ปริซึม Pellin Broca

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ปริซึม Pellin-Broca เป็นปริซึมกระจายมุม Brewster ชนิดหนึ่งและมีลักษณะการแผ่รังสีที่มุมฉากตามทิศทางการตกกระทบ
    ·หากฉายรังสีโดยใช้เลเซอร์ YAG ที่ มุม ของเบียร์สเตอร์สามารถแยกลำแสงของคลื่นพื้นฐาน (1,064 นาโนเมตร) และคลื่นฮาร์มอนิกที่สอง (532 นาโนเมตร) ได้
    ·เนื่องจากใช้มุมของเบียร์สเตอร์และมุมวิกฤตจึงไม่มีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนและสามารถรับการส่งผ่านได้สูง
    ·เนื่องจาก ปรึซึม pellin-broca ไม่ได้เคลือบจึงสามารถใช้กับเลเซอร์พัลส์พลังงานสูงได้
    ·ใช้โดยจัดแนว ความยาวคลื่น พื้นฐานของ YAG (แสงที่มองไม่เห็น) ซึ่งอยู่ภายใต้ปริซึมหรือ มุม ( มุม ของเบียร์สเตอร์) ซึ่งปริมาณแสงจากลำแสงฮาร์มอนิกที่สอง (สีเขียว) มีค่าน้อยที่สุด
    ·แปลงเพื่อให้ทิศทางโพลาไรซ์ของลำแสงเลเซอร์ขนานกับด้านล่างของปริซึม
    ·นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับสเปกโตรสโคปีของเลเซอร์อาร์ที่มีการสั่นหลาย ความยาวคลื่น
    · * ลำแสงที่ปล่อยออกมาที่มีความยาวคลื่น UV อยู่นอก มุม ของโรงเบียร์ทำให้เกิดการสะท้อนกลับ
    · * สามารถใช้เป็นปริซึมกระจายแสงที่ไม่มีโพลาไรซ์ แต่ถ้าแสงไม่ตกกระทบที่ มุม ของเบียร์สเตอร์จะไม่ เอาต์พุต ที่ มุม เมื่อเทียบกับ มุม
    · * การเลี้ยวเบนของสเปกตรัมเป็นไปได้แม้จะมีอุบัติการณ์ของลำแสงเลเซอร์โพลาไรซ์ S แต่จะมีการสูญเสียการสะท้อนระหว่างพื้นผิวที่ตกกระทบและพื้นผิวที่เปล่งแสง
    · * หากรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะอยู่ พื้นผิว ไม่ได้เคลือบการสะท้อนทั้งหมดหรือไม่สะท้อนจะไม่มีผลอีกต่อไป
    · * ในระหว่างการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด หน้าสัมผัส กับพื้นผิวที่ไม่ได้เคลือบ
    · * ขนาด A และ B ที่วัดได้จริงรวมถึงการลบมุมและสั้นกว่าเล็กน้อย
    · * ความเผื่อ มิติ กำหนดโดย ตำแหน่ง จุดตัดของแต่ละ พื้นผิว โดยไม่รวมการลบมุม
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Pellin-Broca prism> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:706 นาโนเมตร (กลางระหว่าง 1,063 นาโนเมตรถึง 532 นาโนเมตร)
    · ความแม่นยำ เชิงมุม:<3 '
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
    · Scratch-Dig:20-10
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงรีถูกจารึกไว้ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งคิดเป็น 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ก:30 มม
    ·ข:50 มม
    · ค:20 มม
    ·θ1:56.13 °
    ·θ2:79.5 °