เลนส์ทรงกระบอก RODB-03L08

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ ทรงกระบอกด้านขัดเงา
    ·สามารถใช้สำหรับการควบแน่นแสงเลเซอร์การสร้างคานรูป แผ่น หรือสำหรับการใช้งานที่มีการฉายรังสีเส้นแคบและยาวในระยะทางไกล
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งถูกลดลงเพื่อให้ใช้เป็น เลนส์ มีทางยาวโฟกัสสั้นกว่า เลนส์ ทรงกระบอก
    ·เนื่องจากได้รับการประมวลผลและขัดเงาอย่างแม่นยำจึงสามารถรับ แบบตรง ไม่มีการบิดเบี้ยวหรือโค้งงอได้ด้วยการฉายภาพระยะไกล
    นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดยวางไว้ด้านหน้าของเส้นเลเซอร์โดยตรงสำหรับการใช้งานที่ เซนเซอร์ รับแสงจำนวนมาก
    ·ใช้ที่ใส่เลนส์ขนาดเล็ก (MLH-10) หรือที่ใส่เลนส์selfoc® (MLH-SF) สำหรับยึดเลนส์แบบแท่ง
    · * ไม่ได้ขัด พื้นผิว ด้านท้าย
    · * มีแสงตกกระทบจากด้านข้าง
    · * ความคลาดทรงกลมขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากความโค้งของ เลนส์ทรงกระบอก มีขนาดเล็ก
    · * ใช้ เลนส์ ทรงกระบอก (CLB / CLSQ) สำหรับระบบออพติคอลที่ งานละเอียด
    · * ขึ้นอยู่กับทิศทางแสงที่แตกต่างกันอาจกระทบผู้ปฏิบัติงานในดวงตาเมื่อแยกแสงเลเซอร์ด้วย เลนส์ทรงกระบอก
    · * ตรวจสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แสงเลเซอร์และใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเช่นการใช้แว่นตาป้องกันเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์
    · * ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดนิ้วและมือของคุณเนื่องจากปลายทั้งสองด้านของก้านไม่ถูกลบมุม
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ทรงกระบอก> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · การขัดเงา:ใบหน้าด้านข้างขัดเงา
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    · Scratch-Dig:40-20
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ3มม
    ·ความยาว L:8 มม
    ·ระยะโฟกัส f:2.2 มม
    ·กลับโฟกัส fb:0.7 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เลนส์ทรงกระบอก RODB-03L08 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย