หน่วย GMMUHP-24.4-1064

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เฟรม ของตัว ตัวยึดกระจก ถูกตัดออกเพื่อเปิดใช้งานตัว โฮลเดอร์ ซึ่ง พื้นผิว ด้านหน้าทั้งหมดเป็นกระจก
·พื้นผิวทำจาก เซรามิก มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำพร้อมด้วยการ การขัดเงา งานละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่ามี ความแม่นยำ พื้นผิว และความเสถียรของอุณหภูมิสูงมาก
·มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายสำหรับใช้กับความยาวคลื่นเลเซอร์ YAG ต่างๆ
·เนื่องจากประเภทกระจกเป็นเซรามิกขัดเงาที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเคลือบด้วยฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกจึงไม่ด้อยไปกว่ากระจกหลายชั้นอิเล็กทริกเคลือบแก้ว
· กลไก ปรับกระจกขนาดกะทัดรัดทำได้โดยการขยายพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระจกให้ถึงขีด จำกัด ที่ แบบสัมบูรณ์
·เนื่องจากหน้าคลื่นสะท้อนไม่สลายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบออปติคอลที่ งานละเอียด
· ผลิตภัณฑ์ นี้รับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว หลังการ การเคลือบผิว (พร้อมตัว โฮลเดอร์)
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์สูงทำให้สามารถใช้กับเลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงได้
· บริษัท นี้ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้ในเดือนพฤศจิกายน 2554
·วิธีการยึด ฐานรอง/แผ่นรอง จะเหมือนกับที่ ตัวยึดกระจก MHG
· เสา ขาตั้ง PST - ** (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และก้าน RO - ** (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถติดตั้งได้
· * ลักษณะ ความยาวคลื่น สะท้อนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สถานะ โพลาไรซ์ของคานตกกระทบสำหรับ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
· * โพลาไรซ์ P มีการสะท้อนแสงต่ำกว่าและวงสะท้อนที่แคบกว่าโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงอาจลดลงเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
· * เมื่อใช้ในช่วงความยาวคลื่นที่เข้ากันไม่ได้การสะท้อนแสงอาจลดลง
· * ไม่มีข้อมูลการรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เฟรม- ยูนิตกระจกน้อย> สเปค ทั่วไป]
· โฮลเดอร์ รหัสรุ่น/ Part number ของเพลาที่เคลื่อนย้ายได้:3
·ช่วงการปรับส่วนของ โฮลเดอร์ (แบบเอียงได้):± 3 °
·ช่วงการปรับส่วนของตัว โฮลเดอร์ (การหมุน):± 3 °
· ความละเอียด ส่วน โฮลเดอร์ ( แบบเอียงได้):0.74 ° / การปฏิวัติ
· ความละเอียด ส่วน โฮลเดอร์ (การหมุน):0.74 ° / การปฏิวัติ
· วัสดุ หลักของตัว โฮลเดอร์:ทองเหลือง
·การประมวลผล พื้นผิว ส่วน โฮลเดอร์:ซูเปอร์ โครเมี่ยม สีดำ
·น้ำหนักชิ้นส่วนของ โฮลเดอร์:0.04 กก
·ประเภท องค์ประกอบ กระจกเงา:กระจกเงา
· วัสดุ ส่วนกระจก:เซรามิก
·มุม:45 °± 3 °
· ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกหลังการ การเคลือบผิว:พื้นผิว คลื่นสะท้อนλ / 10
·กระจกส่วนรอยขีดข่วนขุด:20-10
·กระจกสะท้อนแสง:> 99%
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:1,064 นาโนเมตร
·ขนาดชิ้นส่วนกระจก:24.4 × 24.4 × 7 มม
·พื้นที่ การเคลือบผิว:23 x 23 มม
·รับประกันช่วง ความแม่นยำ พื้นผิว:φ20มม
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:28 เจ / ซม 2
· * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz