หน่วย GMMUHP-24.4-532

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เฟรม ของตัว ตัวยึดกระจก ถูกตัดออกเพื่อเปิดใช้งานตัว โฮลเดอร์ ซึ่ง พื้นผิว ด้านหน้าทั้งหมดเป็นกระจก
    ·พื้นผิวทำจาก เซรามิก มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำพร้อมด้วยการ การขัดเงา งานละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่ามี ความแม่นยำ พื้นผิว และความเสถียรของอุณหภูมิสูงมาก
    ·มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายสำหรับใช้กับความยาวคลื่นเลเซอร์ YAG ต่างๆ
    ·เนื่องจากประเภทกระจกเป็นเซรามิกขัดเงาที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเคลือบด้วยฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกจึงไม่ด้อยไปกว่ากระจกหลายชั้นอิเล็กทริกเคลือบแก้ว
    · กลไก ปรับกระจกขนาดกะทัดรัดทำได้โดยการขยายพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระจกให้ถึงขีด จำกัด ที่ แบบสัมบูรณ์
    ·เนื่องจากหน้าคลื่นสะท้อนไม่สลายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบออปติคอลที่ งานละเอียด
    · ผลิตภัณฑ์ นี้รับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว หลังการ การเคลือบผิว (พร้อมตัว โฮลเดอร์)
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์สูงทำให้สามารถใช้กับเลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงได้
    · บริษัท นี้ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้ในเดือนพฤศจิกายน 2554
    ·วิธีการยึด ฐานรอง/แผ่นรอง จะเหมือนกับที่ ตัวยึดกระจก MHG
    · เสา ขาตั้ง PST - ** (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และก้าน RO - ** (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถติดตั้งได้
    · * ลักษณะ ความยาวคลื่น สะท้อนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สถานะ โพลาไรซ์ของคานตกกระทบสำหรับ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
    · * โพลาไรซ์ P มีการสะท้อนแสงต่ำกว่าและวงสะท้อนที่แคบกว่าโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงอาจลดลงเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
    · * เมื่อใช้ในช่วงความยาวคลื่นที่เข้ากันไม่ได้การสะท้อนแสงอาจลดลง
    · * ไม่มีข้อมูลการรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เฟรม- ยูนิตกระจกน้อย> สเปค ทั่วไป]
    · โฮลเดอร์ รหัสรุ่น/ Part number ของเพลาที่เคลื่อนย้ายได้:3
    ·ช่วงการปรับส่วนของ โฮลเดอร์ (แบบเอียงได้):± 3 °
    ·ช่วงการปรับส่วนของตัว โฮลเดอร์ (การหมุน):± 3 °
    · ความละเอียด ส่วน โฮลเดอร์ ( แบบเอียงได้):0.74 ° / การปฏิวัติ
    · ความละเอียด ส่วน โฮลเดอร์ (การหมุน):0.74 ° / การปฏิวัติ
    · วัสดุ หลักของตัว โฮลเดอร์:ทองเหลือง
    ·การประมวลผล พื้นผิว ส่วน โฮลเดอร์:ซูเปอร์ โครเมี่ยม สีดำ
    ·น้ำหนักชิ้นส่วนของ โฮลเดอร์:0.04 กก
    ·ประเภท องค์ประกอบ กระจกเงา:กระจกเงา
    · วัสดุ ส่วนกระจก:เซรามิก
    ·มุม:45 °± 3 °
    · ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกหลังการ การเคลือบผิว:พื้นผิว คลื่นสะท้อนλ / 10
    ·กระจกส่วนรอยขีดข่วนขุด:20-10
    ·กระจกสะท้อนแสง:> 99%
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:532 นาโนเมตร
    ·ขนาดชิ้นส่วนกระจก:24.4 × 24.4 × 7 มม
    ·พื้นที่ การเคลือบผิว:23 x 23 มม
    ·รับประกันช่วง ความแม่นยำ พื้นผิว:φ20มม
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:26.5 เจ / ซม 2
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz