WSQNA50S03-1-266045D

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ตัวแยกลำแสงที่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนการแตกแขนงของการส่งผ่านและการสะท้อนกลับด้วยมุมตกกระทบที่แตกต่างกัน
    ·ใช้งานได้เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับปริมาณแสงภายนอกไม่ว่าจะด้วยเลเซอร์ที่ไม่มีการปรับปริมาณแสงแบบแปรผันหรือด้วยเลเซอร์ที่มีความเสถียรเมื่อปริมาณแสงจะลดลงชั่วคราวโดยการปรับ ระบบ ออปติคอลหรือเมื่อต้องแยกออกเป็น ปริมาณแสงสองแบบโดยพลการโดยใช้ แยก สำหรับการส่งผ่าน / การสะท้อนแสง
    ·ตัวลดทอนแบบแปรผัน (SVAB) สำหรับเลเซอร์ที่จัดหน่วยโดยใช้ตัว กระจกแยกแสง ตัวแปรนี้ยังมีให้
    · * เมื่อใช้เลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงอย่าลืมตรวจสอบปลายของแสงสะท้อน
    · * หากองค์ประกอบร้อนมากลักษณะการสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไป
    · * การเปลี่ยน มุม เพื่อปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ การส่งผ่านจะทำให้ปริมาณการเคลื่อนที่ขนานกันของลำแสงที่ส่งเปลี่ยนไปด้วย
    · * ใช้ แผ่นเพลท แก้ไข (WSQNA / WBNA) เพื่อคืนค่าการ เลื่อยโซ่ แบบขนานนี้ไปสู่ สถานะ ก่อนหน้า
    · * คานเปล่งแสงอาจไม่เพียงพอกับอุบัติการณ์ของลำแสงเลเซอร์φ30มม. หรือมากกว่าซึ่ง กระจกแยกแสง เอียงอย่างมาก
    · * จำเป็นต้องมี มุม มากกว่า 45 องศาหากใช้กับโพลาไรซ์ P
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Correction แผ่นเพลท> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์ BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ
    ·ความ ความขนาน:<5″
    ·การ การเคลือบผิว:ทั้งสองด้าน:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
    · Scratch-Dig:10-5
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึง 90%
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบที่มีประสิทธิภาพ:วงรี 30 x 43 มม. (สำหรับ องค์ประกอบ มี มุม ไล่ระดับ 45 มุม)
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:266 นาโนเมตร
    ·การส่งผ่าน, โพลาไรซ์ S (θ = 0 °ถึง 45 °):ธรรมดา 97%
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:1 J / ซม. 2
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz