HTFM12.7C08355MHGMP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·กระจกสะท้อนความแม่นยำของพื้นผิวที่รับประกัน (HTFM) ถูกตั้งไว้ในตัวยึดกระจกแบบไคเนมาติกซึ่งเป็นกระจกสะท้อนแสงที่มีกลไกการปรับแบบยึดติดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการออกแรงบนกระจก
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีกระจกยึดติดกับตัว โฮลเดอร์ และรับประกัน ความแม่นยำ กระจก
· ตัวยึดกระจก มีสองประเภท:ประเภทที่มีความเสถียรสูง (MHG-HS) และประเภทการผลิต มวล (MHG-MP)
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้สร้างระบบออปติคัลอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ฯลฯ ที่ต้องการ ความแม่นยำ คลื่นสูง
·กลไกการล็อคแบบสกรูปรับมีให้ในประเภทการผลิตจำนวนมาก (MHG-MP)
·สามารถติดกับแกน RO - ** (ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) หรือ ขาตั้ง เสา PS - ** ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·ตรวจสอบลักษณะ ความยาวคลื่น สะท้อน แสง บนกราฟสำหรับกระจกที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว ได้รับการรับรอง (HTFM)
· * พื้นผิวกระจกอยู่ด้านหน้า 2 มม.
· * ไม่รับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกเมื่อถอดกระจกยึดออกแล้ว
· * ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกอาจแย่ลงหากที่ โฮลเดอร์ หรือกระจกได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง
· * สำหรับ รุ่น การผลิต มวล (MHG-MP) ศูนย์กลางการหมุนจะอยู่ที่ด้านนอกของกระจก (ศูนย์กลางตัว โฮลเดอร์ )
· * ใช้ แผ่นติดตั้ง แกน (MHG- * * BPRO) เมื่อติดตั้งประเภทความเสถียรสูง (MHG-HS) บน พื้นผิว
· * แกนแสง จะสูงขึ้น 10 มม. เมื่อใช้ แผ่นติดตั้ง ก้าน (MHG - ** BPRO)
· * ไม่มีข้อมูลการรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<ตัว โฮลเดอร์ รวมกระจกรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว > สเปค ทั่วไป]
· โฮลเดอร์ รหัสรุ่น/ Part number ของเพลาที่เคลื่อนย้ายได้:HTFM-MHG-HS:3 เพลา HTFM-MHG-MP:2 เพลา (HTFM-12.7C08-MHG-MP:3 เพลา)
· วัสดุ หลักของตัว โฮลเดอร์:อะลูมิเนียม (HTFM-12.7C08-MHG-MP:ทองเหลือง)
·การประมวลผล พื้นผิว ส่วน โฮลเดอร์:อลูไมท์สีดำ (HTFM-12.7C08-MHG-MP:ซูเปอร์แบล็ก โครเมี่ยม)
· วัสดุ ส่วนกระจก:ควอตซ์ สังเคราะห์
·การ การเคลือบผิว ส่วนกระจก:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
·มุม:45 °± 3 °
· ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกเงา:λ / 10 (หลังจากติดเข้ากับตัว โฮลเดอร์)
·กระจกส่วนรอยขีดข่วนขุด:10-5
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพของชิ้นส่วนกระจก:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· พื้นผิว ด้านหลังของกระจก:ขัดแสง
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:355 นาโนเมตร
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ องค์ประกอบ φD:φ12.7มม
·การสะท้อนแสง:> 99.5%
·หมายเลข โฮลเดอร์:MHG-MP12.7
·ช่วงที่ แบบปรับได้ (แบบเอียงได้ ขึ้น):± 3 °
·ช่วงการปรับ (การหมุน):± 3 °
· ความละเอียด (แบบเอียงได้ ขึ้น):ประมาณ 0.74 ° / รอบ
· ความละเอียด (การหมุน):ประมาณ 0.74 ° / รอบ
· มวล:0.04 กก