HTFM25.4C08266MHGHS

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·กระจกสะท้อนความแม่นยำของพื้นผิวที่รับประกัน (HTFM) ถูกตั้งไว้ในตัวยึดกระจกแบบไคเนมาติกซึ่งเป็นกระจกสะท้อนแสงที่มีกลไกการปรับแบบยึดติดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการออกแรงบนกระจก
    · ผลิตภัณฑ์ นี้มีกระจกยึดติดกับตัว โฮลเดอร์ และรับประกัน ความแม่นยำ กระจก
    · ตัวยึดกระจก มีสองประเภท:ประเภทที่มีความเสถียรสูง (MHG-HS) และประเภทการผลิต มวล (MHG-MP)
    · ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้สร้างระบบออปติคัลอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ฯลฯ ที่ต้องการ ความแม่นยำ คลื่นสูง
    ·กลไกการล็อคแบบสกรูปรับมีให้ในประเภทการผลิตจำนวนมาก (MHG-MP)
    ·สามารถติดกับแกน RO - ** (ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) หรือ ขาตั้ง เสา PS - ** ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    ·ตรวจสอบลักษณะ ความยาวคลื่น สะท้อน แสง บนกราฟสำหรับกระจกที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว ได้รับการรับรอง (HTFM)
    · * พื้นผิวกระจกอยู่ด้านหน้า 2 มม.
    · * ไม่รับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกเมื่อถอดกระจกยึดออกแล้ว
    · * ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกอาจแย่ลงหากที่ โฮลเดอร์ หรือกระจกได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง
    · * สำหรับ รุ่น การผลิต มวล (MHG-MP) ศูนย์กลางการหมุนจะอยู่ที่ด้านนอกของกระจก (ศูนย์กลางตัว โฮลเดอร์ )
    · * ใช้ แผ่นติดตั้ง แกน (MHG- * * BPRO) เมื่อติดตั้งประเภทความเสถียรสูง (MHG-HS) บน พื้นผิว
    · * แกนแสง จะสูงขึ้น 10 มม. เมื่อใช้ แผ่นติดตั้ง ก้าน (MHG - ** BPRO)
    · * ไม่มีข้อมูลการรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<ตัว โฮลเดอร์ รวมกระจกรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว > สเปค ทั่วไป]
    · โฮลเดอร์ รหัสรุ่น/ Part number ของเพลาที่เคลื่อนย้ายได้:HTFM-MHG-HS:3 เพลา HTFM-MHG-MP:2 เพลา (HTFM-12.7C08-MHG-MP:3 เพลา)
    · วัสดุ หลักของตัว โฮลเดอร์:อะลูมิเนียม (HTFM-12.7C08-MHG-MP:ทองเหลือง)
    ·การประมวลผล พื้นผิว ส่วน โฮลเดอร์:อลูไมท์สีดำ (HTFM-12.7C08-MHG-MP:ซูเปอร์แบล็ก โครเมี่ยม)
    · วัสดุ ส่วนกระจก:ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·การ การเคลือบผิว ส่วนกระจก:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
    ·มุม:45 °± 3 °
    · ความแม่นยำ พื้นผิว กระจกเงา:λ / 10 (หลังจากติดเข้ากับตัว โฮลเดอร์)
    ·กระจกส่วนรอยขีดข่วนขุด:10-5
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพของชิ้นส่วนกระจก:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · พื้นผิว ด้านหลังของกระจก:ขัดแสง
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:266 นาโนเมตร
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของ องค์ประกอบ φD:φ25.4มม
    ·การสะท้อนแสง:> 99.2%
    ·หมายเลข โฮลเดอร์:MHG-HS25
    ·ช่วงที่ แบบปรับได้ (แบบเอียงได้ ขึ้น):± 3 °
    ·ช่วงการปรับ (การหมุน):± 3 °
    · ความละเอียด (แบบเอียงได้ ขึ้น):ประมาณ 0.39 ° / รอบ
    · ความละเอียด (การหมุน):ประมาณ 0.39 ° / รอบ
    · มวล:0.12 กิโลกรัม