HTFM-25.4C08-308 กระจก

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วยการปรับ วัสดุ และความหนาของวัสดุพิมพ์และเงื่อนไขการ การเคลือบผิว เหมาะสมที่สุดจึงทำให้กระจกที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงได้รับการยอมรับ
    ·รับประกัน ความแม่นยำ ของ พื้นผิว λ / 10 หลังการ การเคลือบผิว
    ·มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงขึ้น (หลังการ การเคลือบผิว) มากกว่ากระจกแบนอิเล็กทริกแบบหลายชั้นทั่วไป (TFM)
    ·ด้วยการใช้ ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับพื้นผิวและทำให้วัสดุพิมพ์หนาขึ้น ความแข็งเกร็ง ของพื้นผิวจึงเพิ่มขึ้น
    ·มี กระจก สะท้อนแสงสูงเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวคลื่นของเลเซอร์อัลตราไวโอเลตและเลเซอร์ YAG
    · HTFM-MHG ซึ่งมีกระจกที่ยึดติดกับตัว โฮลเดอร์ และรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว
    · * ลักษณะ ความยาวคลื่น สะท้อนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สถานะ โพลาไรซ์ของคานตกกระทบสำหรับ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
    · * โพลาไรซ์ P มีการสะท้อนแสงต่ำกว่าและวงสะท้อนที่แคบกว่าโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงอาจลดลงเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
    · * เมื่อใช้ในช่วงความยาวคลื่นที่เข้ากันไม่ได้การสะท้อนแสงอาจลดลง
    · * ไม่มีข้อมูลการรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว > สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
    · มุม:45 °± 3 °
    · เสา - ความแม่นยำ พื้นผิว การเคลือบผิว:λ / 10
    ·ความ ความขนาน:<3 '
    · Scratch-Dig:10-5
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:308 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25.4มม
    ·ความหนา t:8 มม
    ·การสะท้อนแสง:> 99.5%
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:2 J / ซม. 2
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz