HTFM-12.7C08-248 กระจก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการปรับ วัสดุ และความหนาของวัสดุพิมพ์และเงื่อนไขการ การเคลือบผิว เหมาะสมที่สุดจึงทำให้กระจกที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงได้รับการยอมรับ
·รับประกัน ความแม่นยำ ของ พื้นผิว λ / 10 หลังการ การเคลือบผิว
·มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงขึ้น (หลังการ การเคลือบผิว) มากกว่ากระจกแบนอิเล็กทริกแบบหลายชั้นทั่วไป (TFM)
·ด้วยการใช้ ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับพื้นผิวและทำให้วัสดุพิมพ์หนาขึ้น ความแข็งเกร็ง ของพื้นผิวจึงเพิ่มขึ้น
·มี กระจก สะท้อนแสงสูงเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวคลื่นของเลเซอร์อัลตราไวโอเลตและเลเซอร์ YAG
· HTFM-MHG ซึ่งมีกระจกที่ยึดติดกับตัว โฮลเดอร์ และรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว
· * ลักษณะ ความยาวคลื่น สะท้อนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สถานะ โพลาไรซ์ของคานตกกระทบสำหรับ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
· * โพลาไรซ์ P มีการสะท้อนแสงต่ำกว่าและวงสะท้อนที่แคบกว่าโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงอาจลดลงเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
· * เมื่อใช้ในช่วงความยาวคลื่นที่เข้ากันไม่ได้การสะท้อนแสงอาจลดลง
· * ไม่มีข้อมูลการรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว > สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก
· มุม:45 °± 3 °
· เสา - ความแม่นยำ พื้นผิว การเคลือบผิว:λ / 10
·ความ ความขนาน:<3 '
· Scratch-Dig:10-5
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:248 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ12.7มม
·ความหนา t:8 มม
·การสะท้อนแสง:> 99.2%
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:2 J / ซม. 2
· * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz